柔性控制屏蔽电缆
商品
评价
详情
  • 柔性控制屏蔽电缆
  • 柔性控制屏蔽电缆
  • 柔性控制屏蔽电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

柔性控制屏蔽电缆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
和柔HELUKABEL JZ-500
柔性,数字编码,带米标
产品特点
特性
●耐油性强,耐油,耐化学性
 参见“技术信息”部分
●在特定条件下可用于拖链
●有一定抗扭转性能
●生产中所用的材料无镉,无硅树脂,不含破坏涂料润湿性能的物质
测试
●PVC自熄和阻燃性测试
 符合DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2和IEC 60332-1
 (相当于 DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)
和柔产品特点
规格概述
技术数据
●特种PVC数据电缆,符合DIN VDE 0285-525-2-51
 DIN EN 50525-2-51
●温度范围
 移动安装 -15℃至+80℃
 固定安装 -40℃至+80℃
●测试电压 4000V
●击穿电阻 最低 8000V
●绝缘电阻
 最小 20 Mohm×km
●最小弯曲半径
 移动安装 7.5×电缆直径Φ
 固定安装 4×电缆直径Φ
和柔电缆
尺寸图
电缆结构
●裸铜导体,符合DIN VDE 0295第5类,细铜丝,BS 6360第5类,IEC 60228第5类
●导体结构
 0.14mm2=18×0.1mm
 0.25mm2=14×0.15mm
 0.34mm2=7×0.25mm
●特种PVC Z7225芯线绝缘,符合DIN VDE 0293的规定 黑色线芯,连续白色数字编号
●黄绿接地线在外层(3根及以上线芯)
●芯线采用最佳节距分层绞合
●特种PVC TM2 外护套,符合DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
●灰色护套(RAL 7001)
●带米标
和柔电缆商品图片
注意
和柔电缆注意事项
使用案例
使用案例使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品
规格表
额定电压 300V/500V 屏蔽功能
护套(外皮)颜色 特性 耐油性
代表规格(认证) CE 护套(外皮)材质 PVC(氯乙烯)
绝缘体材料 PVC(氯乙烯) 产地 海外

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?能否用于潮湿环境?
该系列适用于干燥/湿润和潮湿的室内,不适用于露天环境。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 柔性控制屏蔽电缆
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页