产品概述
和柔HELUKABEL TRONIC-CY(LiY-CY)
柔性,铜屏蔽,颜色编码符合DIN 47100,EMC优化
产品特点
特性
●耐油性强,耐油/耐化学性
参见技术信息表
●生产中所用的材料 无镉,无硅树脂,不含破坏涂料润湿性能的物质
测试
●PVC自熄和阻燃性测试
符合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-1,IEC 60332-1
(相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)
规格概述
技术数据
●特种PVC数据电缆,适用于电子控制设备,符合DIN VDE 0812
●温度范围
移动安装 -5℃至+80℃
固定安装 -40℃至+80℃
●工作电压峰值
(不适合大电流设备)
0.14mm
2=350V
≥0.25mm
2=500V
●测试电压
芯线/芯线 1200V
芯线/屏蔽 800V
●击穿电阻 最低 2400V
●绝缘电阻
最小 20 Mohm×km
●最小弯曲半径
移动安装 10×电缆直径Φ
固定安装 5×电缆直径Φ
尺寸图
电缆结构
●裸铜导体,自0.5mm
2以上,符合DIN VDE 0295第5类,细铜丝,BS 6360第5类,IEC 60228第5类
●导体结构
0.14mm
2=18×0.1mm
0.25mm
2=14×0.15mm
0.34mm
2=7×0.25mm
●特种PVC TI2芯线绝缘,符合DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
●芯线标识,符合DIN 47100,无颜色重复
●排扰线,镀锡
●镀锡铜编制屏蔽,覆盖率约85%
●特种PVC TM2 外护套,符合DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
●灰色护套(RAL 7001)
●带米标
注意
使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
相关产品
规格表
基本信息
350V | 有 |
灰 | 无 |
耐油性 | CE |
PVC(氯乙烯) | PVC(氯乙烯) |
海外 | |