电缆 和柔 拖链用高柔性控制屏蔽电缆
商品
评价
详情
  • 电缆 和柔 拖链用高柔性控制屏蔽电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 和柔 拖链用高柔性控制屏蔽电缆

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
和柔HELUKABEL JZ-HF-CY
高柔性,用于拖链的屏蔽控制电缆,耐油,EMC优化,带米标
产品特点
特性
● 生产中所用的材料无镉,无硅树脂,不含破坏涂料润湿性能的物质
测试
● PVC自熄和阻燃性测试,符合DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2和IEC 60332-1的规定
 (相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)
● 耐油性符合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
和柔产品特点
规格概述
技术数据
●特种PVC控制电缆,因结构特殊,具有超柔型
●符合
 DIN VDE 0285-525-2-51/
 DIN EN 50525-2-51的要求
●温度范围
 移动安装 -10℃至+80℃
 固定安装 -40℃至+80℃
●标称电压 最低8000V
●绝缘电阻
 最小 20 Mohm × km
●最小弯曲半径
 移动安装 10 × 电缆直径
 固定安装 5 × 电缆直径
尺寸图
电缆结构
●裸铜,超细铜线导体,符合DIN VDE 0295第6类,BS 6360第6类及IEC 60228第6类
●特种PVC Z 7225芯线绝缘
●芯线标识符合DIN VDE 0293 黑色芯线,带有连续白色编号
●黄绿接地线在外层(3芯及以上)
●芯线采用最佳节距分层绞合
●芯线采用无纺布绕包
●PVC内护套
●镀锡铜丝编制屏蔽
●最小覆盖85%
●特种PVC TM5 外护套,符合DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
●灰色(RAL 7001)
●带米标
和柔商品图片
注意
和柔电缆注意事项
使用案例
这些电缆适用于需要承受中等机械应力并可自由运动,无拉伸应力且无强制运动的柔性应用场合,适用于干燥,湿润和潮湿的室内,不应用于露天环境。它作为测量和控制电缆,可应用于机床,输送带,机械生产,生产线空调系统和钢铁生产厂中。
精选的PVC可保证电缆的良好柔性并能够经济快速的安装。
使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?能否用于潮湿环境?
该系列适用于干燥/湿润和潮湿的室内,不适用于露天环境。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 电缆 和柔 拖链用高柔性控制屏蔽电缆
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页