型号 | 芯数x截面积 No.cores x cross-sec. mm² | 截面积 cross-sec. mm² | AWG-线规 AWG-No. | 芯数 No.core | 电缆外径 app. mm mm | 铜重 Copper weight kg / km | 电缆重 app weight kg / km |
15001 | 2 x 0,5 | 0.5 | 20 | 2 | 5.0 | 9.6 | 46.0 |
15002 | 3 G 0,5 | 3 | 5.3 | 14.0 | 57.0 | ||
15004 | 5 G 0,5 | 5 | 6.4 | 24.0 | 93.0 | ||
15005 | 7 G 0,5 | 7 | 7.5 | 34.0 | 127.0 | ||
15006 | 10 G 0,5 | 10 | 9.1 | 48.0 | 161.0 | ||
15007 | 12 G 0,5 | 12 | 9.2 | 58.0 | 177.0 | ||
15010 | 18 G 0,5 | 18 | 11.1 | 86.0 | 284.0 | ||
15019 | 2 x 0,75 | 0.75 | 19 | 2 | 5.4 | 14.0 | 58.0 |
15020 | 3 G 0,75 | 3 | 5.7 | 22.0 | 73.0 | ||
15021 | 4 G 0,75 | 4 | 6.4 | 29.0 | 77.0 | ||
15022 | 5 G 0,75 | 5 | 7.0 | 36.0 | 119.0 | ||
15025 | 12 G 0,75 | 12 | 10.2 | 86.0 | 247.0 | ||
15037 | 2 x 1 | 1 | 18 | 2 | 5.7 | 19.0 | 65.0 |
15038 | 3 G 1 | 3 | 6.0 | 29.0 | 84.0 | ||
15039 | 4 G 1 | 4 | 6.8 | 38.0 | 113.0 | ||
15040 | 5 G 1 | 5 | 7.4 | 48.0 | 137.0 | ||
15041 | 7 G 1 | 7 | 8.8 | 67.0 | 192.0 | ||
15043 | 12 G 1 | 12 | 10.8 | 115.0 | 295.0 | ||
15055 | 2 x 1,5 | 1.5 | 16 | 2 | 6.4 | 29.0 | 91.0 |
15056 | 3 G 1,5 | 3 | 6.8 | 43.0 | 117.0 | ||
15057 | 4 G 1,5 | 4 | 7.4 | 58.0 | 147.0 | ||
15058 | 5 G 1,5 | 5 | 8.3 | 72.0 | 181.0 | ||
15059 | 7 G 1,5 | 7 | 9.9 | 101.0 | 273.0 | ||
15073 | 2 x 2,5 | 2.5 | 14 | 2 | 7.7 | 48.0 | 130.0 |
15075 | 4 G 2,5 | 4 | 9.1 | 96.0 | 200.0 | ||
15143 | 4 G 4 | 4 | 12 | 4 | 11.4 | 154.0 | 260.0 |
屏蔽功能 | 无 | 额定电压 | 300V/500V |
特性 | 耐油性 | 护套(外皮)颜色 | 灰 |
护套(外皮)材质 | PVC(聚氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(聚氯乙烯) |
黄绿线导体 | 三芯及以上有黄绿导体 | 芯线识别 | 黑色芯线,数字编号 |
温度范围 | 可动部位 -10℃至+80℃ | 最小弯曲半径 | 可动部位 7.5x电缆直径 |
固定部位 -40℃至+80℃ | 固定部位 4x电缆直径 | ||
产地 | 海外 | 代表规格(认证) | CE |
类型 | 型号 | 芯数x截面积 No.cores x cross-sec. mm² | 截面积 cross-sec. mm² | AWG-线规 AWG-No. | 芯数 No.core | 长度 Length m | 电缆外径 app. mm mm | 铜重 Copper weight kg / km | 电缆参考重量 app weight kg / km |
拖链用高柔控制电缆 (不带屏蔽) | 15001 | 2 x 0,5 | 0.5 | 20 | 2 | 可切割销售 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 型号默认长度100 (整卷销售) | 5.0 | 9.6 | 46.0 |
15002 | 3 G 0,5 | 3 | 5.3 | 14.0 | 57.0 | ||||
15004 | 5 G 0,5 | 5 | 6.4 | 24.0 | 93.0 | ||||
15005 | 7 G 0,5 | 7 | 7.5 | 34.0 | 127.0 | ||||
15006 | 10 G 0,5 | 10 | 9.1 | 48.0 | 161.0 | ||||
15007 | 12 G 0,5 | 12 | 9.2 | 58.0 | 177.0 | ||||
15010 | 18 G 0,5 | 18 | 11.1 | 86.0 | 284.0 | ||||
15019 | 2 x 0,75 | 0.75 | 19 | 2 | 5.4 | 14.0 | 58.0 | ||
15020 | 3 G 0,75 | 3 | 5.7 | 22.0 | 73.0 | ||||
15021 | 4 G 0,75 | 4 | 6.4 | 29.0 | 77.0 | ||||
15022 | 5 G 0,75 | 5 | 7.0 | 36.0 | 119.0 | ||||
15025 | 12 G 0,75 | 12 | 10.2 | 86.0 | 247.0 | ||||
15037 | 2 x 1 | 1 | 18 | 2 | 5.7 | 19.0 | 65.0 | ||
15038 | 3 G 1 | 3 | 6.0 | 29.0 | 84.0 | ||||
15039 | 4 G 1 | 4 | 6.8 | 38.0 | 113.0 | ||||
15040 | 5 G 1 | 5 | 7.4 | 48.0 | 137.0 | ||||
15041 | 7 G 1 | 7 | 8.8 | 67.0 | 192.0 | ||||
15043 | 12 G 1 | 12 | 10.8 | 115.0 | 295.0 | ||||
15055 | 2 x 1,5 | 1.5 | 16 | 2 | 6.4 | 29.0 | 91.0 | ||
15056 | 3 G 1,5 | 3 | 6.8 | 43.0 | 117.0 | ||||
15057 | 4 G 1,5 | 4 | 7.4 | 58.0 | 147.0 | ||||
15058 | 5 G 1,5 | 5 | 8.3 | 72.0 | 181.0 | ||||
15059 | 7 G 1,5 | 7 | 9.9 | 101.0 | 273.0 | ||||
15073 | 2 x 2,5 | 2.5 | 14 | 2 | 7.7 | 48.0 | 130.0 | ||
15075 | 4 G 2,5 | 4 | 9.1 | 96.0 | 200.0 | ||||
15143 | 4 G 4 | 4 | 12 | 4 | 11.4 | 154.0 | 260.0 |
屏蔽功能 | 无 | 额定电压 | 300V/500V |
特性 | 耐油性 | 护套(外皮)颜色 | 灰 |
护套(外皮)材质 | PVC(聚氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(聚氯乙烯) |
黄绿线导体 | 三芯及以上有黄绿导体 | 芯线识别 | 黑色芯线,数字编号 |
温度范围 | 可动部位 -10℃至+80℃ | 最小弯曲半径 | 可动部位 7.5x电缆直径 |
固定部位 -40℃至+80℃ | 固定部位 4x电缆直径 | ||
产地 | 海外 | 代表规格(认证) | CE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|