电缆 柔性控制电缆
商品
评价
详情
  • 电缆 柔性控制电缆
  • 电缆 柔性控制电缆
  • 电缆 柔性控制电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 柔性控制电缆

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
和柔HELUKABEL JZ-500
柔性,数字编码,带米标
和柔柔性控制电缆
产品特点
特性
● 耐油性强,耐油/耐化学性
 参见“技术信息”部分
● 在特定条件下可用于拖链
● 有一定抗扭转性
● 生产中所用的材料无镉,无硅树脂
 不含破坏涂料润湿性能得物质
测试
● PVC自熄和阻燃性测试
 符合DIN VDE 0482-332-1-2
 DIN EN 60332-1-2和IEC 60332-1
 (相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)





柔性电缆产品特点
尺寸图
技术数据
● 特种PVC控制电缆
 符合DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
● 温度范围
 移动安装-15℃至+80℃
 固定安装-40℃至+80℃
● 标称电压 300/500 V
● 测试电压 4000V
● 击穿电压 最低8000V
● 绝缘电压 最小 20 Mohm×km
● 最小弯曲半径
 移动安装 7.5×电缆直径Ø
 固定安装 4×电缆直径Ø
和柔电缆结构图

电缆结构
● 裸铜导体,符合DIN VDE 0295第5类的规定,细铜丝
 BS 6360第5类,IEC 60228第5类
● 特种PVC Z7225线芯绝缘
● 线芯标识符合DIN VDE 0293的规定
 (也可按客户要求定制其他颜色)
● 黄绿接地线在外层(3根以上线芯)
● 芯线采用最佳节距分层绞合
● 特种PVC TM2外护套,符合DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 灰色外护套(RAL 7001)
● 带米标
使用案例
这些电缆适用于需要承受中等机械应力并可自由运动、无拉伸应力且无强制运动的柔性应用场合,适用于干燥、湿润和潮湿的室内,不适用于露天环境;它作为测量和控制电缆,可应用于机床、输送带、机械生产,生产线、空调系统和钢铁生产厂中。
精选的 PVC 可保证电缆的良好柔性并能够经济快速地安装。
使用案例= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定。

使用案例
注意
注意
● G = 带黄绿接地线
 x = 无黄绿接地线 (OZ)
● 我们可提供任何“定制长度”的无外护套绞合线芯,线芯绝缘颜色为 RAL 9005 并按客户要求加印数字组合编号。
● 在订购时请注明是否需要洁净室认证。
● AWG 尺寸为近似值。
 实际截面积以 mm² 为单位。
● 对应屏蔽型号为:
 F-CY-JZ,
 F-CY-OZ (LiY-CY),
 Y-CY-JB,
 Y-CY-JZ
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品
规格表
柔性控制电缆
柔性控制电缆
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?能否用于潮湿环境?
该系列适用于干燥/湿润和潮湿的室内,不适用于露天环境。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 电缆 柔性控制电缆
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页