电源侧面图 | 端子台细节图 | 电压切换钮 |
型号 | SE-450-3.3 | SE-450-5 | SE-450-12 | SE-450-15 | SE-450-24 | SE-450-36 | SE-450-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 75A | 75A | 37.5A | 30A | 18.8A | 12.5A | 9.4A | |
电流范围 | 0-75A | 0-75A | 0-37.5A | 0~30A | 0-18.8A | 0-12.5A | 0-9.4A | |
额定功率 | 247.5W | 375W | 450W | 450W | 451.2W | 450W | 451.2W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.97*3.63V | 4.5-5.5V | 10.8-13.5V | 13.5-16.5V | 21.6 *28.5V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2'52.8V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | 土 1.0% | |
线牲调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | 0.2% | |
负载调整率 | ±2.0% | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(满载时) | |||||||
保持时间(Typ.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 90 ~ 132VAC/180~264VAC(开关置换)或254 ~ 370VDC | ||||||
頻率范围 | 47-63Hz | |||||||
效率(Typ.) | 74% | 78% | 83% | 84% | 86% | 86% | 88% | |
交流电流(Typ.) | 10A/115VAC 6A/230VAC | |||||||
浪涌电流(Typ.) | 35A/115VAC 55A/230VAC | |||||||
漏电流 | <2.5mA/240VAC | |||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | ||||||
保护模式:关闭输出,重启后恢复 | ||||||||
过电压 | 3.8-4.6V | 5.75-6.75V | 13.8~16.2V | 18~21V | 32-36V | 45-52V | 57.6-67.2V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||||||
过温度 | 关断输出,温度恢复正常后自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -10〜+60℃ | ||||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃;10~95%RH | |||||||
温度糸数 | ±0.05%/℃(0〜50℃) | |||||||
耐振动 | 10~500Hz.2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | ||||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |||||||
其它 | MTBF | ≥200Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
尺寸 | 225*124*50mm (L*W*H) | |||||||
包装 | 1.25Kg;12PCS/16Kg/1CUFT | |||||||
备注 | 1.如未特殊说明,所有规格奏教均在输入为230VAC、额定负載、25℃环境通度下进行量測。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线姓调整率和负栽调整率。 |
型号 | SE-600-5 | SE-600-12 | SE-600-15 | SE-600-24 | SE-600-27 | SE-600-36 | SE-600-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
额定电流 | 100A | 50A | 40A | 25A | 22.2A | 16.6A | 12.5A | |
电流范围 | 0-100A | 0-50A | 0-40A | 0~25A | 0-22.2A | 0-16.6A | 0-12.5A | |
额定功率 | 500W | 600W | 600W | 600W | 599.4W | 597.6W | 600W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 4.75-5.5V | 10-13.5V | 13.5-16.5V | 22-26.4V | 24-30V | 32-40V | 43-56V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | 1% | 1% | ±1.0% | ±1.0% | |
线牲调整率 | 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 土 0.5% | 0.5% | 0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时} | |||||||
保持时间(Typ.) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 90 ~ 132VAC/180~264VAC(开关置换)或254 ~ 370VDC | ||||||
頻率范围 | 47-63Hz | |||||||
效率(Typ.) | 78% | 83% | 84% | 87% | 87% | 87% | 88% | |
交流电流(Typ.) | 12A/115VAC 7.5A/230VAC | |||||||
浪涌电流(Typ.) | 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||||
漏电流 | <2.0mA/240VAC | |||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | ||||||
保护模式:关闭输出,重启后恢复 | ||||||||
过电压 | 5.75-6.3V | 13.8-16.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 31-36.5V | 42-50V | 57.6-67.2V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | ||||||||
过温度 | 85°C ±5°C(TSW1 :检测功率晶体管的散热器) | |||||||
保护模式:关闭输出,温度恢复正常后自动恢复 | ||||||||
环境 | 工作温度 | -20〜+60℃ | ||||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | |||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃;10~95%RH | |||||||
温度糸数 | ±0.05%/℃(0〜50℃) | |||||||
耐振动 | 10~500Hz.2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | ||||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25nC/70% RH | |||||||
其它 | MTBF | ≥197Khrs. MIL-HDBK-217F(25*C) | ||||||
尺寸 | 247*127*63.5mm (L*W*H) | |||||||
包装 | 2.1Kg; 6pcs/13.4Kg/1.03CUFT | |||||||
备注 | 1.如未特殊说明,所有规格奏教均在输入为230VAC、额定负載、25℃环境通度下进行量測。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线姓调整率和负栽调整率。 |
型号 | SE-1000-5 | SE-1000-9 | SE-1000-12 | SE-1000-15 | SE-1000-24 | SE-1000-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 150A | 100A | 83.3A | 66.7A | 41.7A | 20.8A | |
电流范围 | 0-150A | 0-100A | 0 - 83.3A | 0-66.7A | 0-41.7A | 0-20.8A | |
额定功率 | 750W | 900W | 999.6W | 1000.5W | 1000.8W | 998.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 3.3-5.5V | 7.5-10V | 10-13.5V | 13.5-16.5V | 22-27.5V | 43-56V | |
电压精度备注3 | ±1.0% | 1% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线牲调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1500ms,50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(满栽时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 20ms/230VAC 15ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 90 ~ 132VAC/180~264VAC(开关置换)或254 ~ 370VDC | |||||
頻率范围 | 47~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 81% | 84% | 85% | 86% | 88% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 17.5A/115VAC 10A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Typ.) | 35A/115VAC 55A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2.5mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 額定输出功率的105%-125% | |||||
保护模式:关闭输出,电源重启后恢复 | |||||||
过电压 | 5.75-6.75V | 110.4-12.2V | 113.8-16.2V | 118-21V | 28-32.4V | 57.6-67.2V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||||||
过温度 | 70°C±5℃(TSW1 :检测功率晶体管的散热器) | ||||||
保护模式:关闭输出,温度恢复正常后可自动恢复 | |||||||
功能 | DCOK信号 | PSU开启:3.3V~5.6V PSU关闭:0~1V | |||||
遥控 | RC+/RC-: 0~0.8V启动; 4~10V 关机 | ||||||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃ | |||||
工作湿度 | 20-90%RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃;10~95%RH | ||||||
温度糸数 | ±0.05%/℃(0〜50℃) | ||||||
耐振动 | 10~500Hz.2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG. 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
其它 | MTBF | >251.6Khrs. MIL-HDBK-217F(25*C) | |||||
尺寸 | 278*127,63.5mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 2.5Kg; 6pcs/16Kg/1.38CUFT | ||||||
备注 | 1.如未特殊说明,所有规格奏教均在输入为230VAC、额定负載、25℃环境通度下进行量測。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线姓调整率和负栽调整率。 |
型号 | SE-1500-5 | SE-1500-12 | SE-1500-15 | SE-1500-24 | SE-1500-27 | SE-1500-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
额定电流 | 300A | 125A | 100A | 62.5A | 55.6A | 31.3A | |
电流范围 | 0-300A | 0-125A | 0-100A | 0-62.5A | 0 - 55.6A | 0-31.3A | |
额定功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1501.2W | 1502.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | 3.3-5.5V | 10.8* 13.5V | 13.5-16.5V | 21.6'26.4V | 25* 30V | 43.2-56V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线牲调整率 | 0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 150ms, 12ms/230VAC{满载时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 26ms/230VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 180~264VAC 或254~370VDC | |||||
頻率范围 | 47~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 81% | 84% | 85% | 86% | 88% | 89% | |
交流电流(Typ.) | 17.5A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Typ.) | 60A/230VAC | ||||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 額定输出功率的105%-125% | |||||
保护模式:关闭输出,电源重启后恢复 | |||||||
过电压 | 5.75-6.75V | 110.4-12.2V | 113.8-16.2V | 118-21V | 28-32.4V | 57.6-67.2V | |
保护模式:关闭输出,电源重启后可恢复正常输出 | |||||||
过温度 | 95°C±5℃(5V),85°C±5℃(12V),80°C±5℃(24V),75°C±5℃27V,48V)(TSW1 :检测功率晶体管的散热器) | ||||||
保护模式:关闭输出,温度恢复正常后可自动恢复 | |||||||
功能 | DCOK信号 | PSU开启:3.3V - 5.6V PSU关闭:0~1HV | |||||
遥控 | RC+/RC-: 0 - 0.8V启动;4 ~ 10V 关机 | ||||||
环境 | 工作温度 | -20~+90℃ | |||||
工作湿度 | 20~90%RH.无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃;10~95%RH | ||||||
温度糸数 | 土0,05%/X: (0〜50*0} | ||||||
耐振动 | 10~500咕,2610分钟/周期,、丫、2轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P. I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC 70%RH | ||||||
其它 | MTBF | >134.5Khrs. MIL-HDBK-217F(25*C) | |||||
尺寸 | 278*177.8*63.5mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 3.3Kg; 4pcs/14.2Kg/1.14CUFT | ||||||
备注 | 1.如未特殊说明,所有规格奏教均在输入为230VAC、额定负載、25℃环境通度下进行量測。 2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线姓调整率和负栽调整率。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|