RS系列正面细节图 | RS系列侧面细节图 | RS系列背面细节图 |
型号 | RS-15-3.3 | RS-15-5 | RS-1S-12 | RS-15-15 | RS-15-24 | RS-15-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 3A | 3A | 1.3A | 1A | 0.625A | 0.313A | |
电流范围 | 0~3A | 0~3A | 0-1.3A | 0~1A | 0-0.625A | 0-0.313A | |
额定功率 | 9.9W | 15W | 15.6W | 15W | 15W | 15.024W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.9-3.6V | 4.75-5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 22-27.6V | 43.2-52.8V | |
电压精度备注3 | 0.03 | 0.02 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | ±2.0% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC(满载时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 或 120-370VDC | |||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | |
交流电流(Tvp.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:65A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 大于额定输出的105% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 28.4 - 32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:关断输出电压,二极管钳位 | |||||||
过温度 | 关断输出电压,温度恢复正常后可自动恢复 | ||||||
环境 | 工作温度 | -20~+70°C | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/℃(0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10~500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 class B.GB17625.1 | ||||||
电磁蠢容抗我度 | 符合 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000>6-1, A 级轻工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥1608.8Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 62.5*51*28mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.13Kg; 108pcs/15Kg/0.71CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-25-3.3 | RS-25-S | RS-25-12 | RS-25-1S | RS-25-24 | RS-25-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 6A | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | 0.57A | |
电流范围 | 0-6A | 0-5A | 0-2.1A | 0-1.7A | 0-1.1A | 0-0.57A | |
额定功率 | 19.8W | 25W | 25.2W | 25.5W | 26.4W | 27.36W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.85-3.6V | 4.75 ~ 5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 42 ~ 54V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | i2.0% | ±1.0% | 0.005 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 1800ms, 23ms/230VAC 4000ms,30ms/115VAC(满载时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 80ms/230VAC 14ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88 ~ 264VAC或125~ 373VDC (承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) | |||||
频率范围 | 47-63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.735 | 0.785 | 0.815 | 0.835 | 0.86 | 0.85 | |
交流电流(Tvp.) | 0.7A/115VAC 0.4A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:30A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出的110%~180% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6-32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:关断输出电压,二极管钳位 | |||||||
环境 | 工作温度 | -20~+70°C | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50℃) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃ /70%RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 Class B,GB17625.1 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合 EN6100(M-2,3,4,5,6,8,11,A 级轻工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥309.7Khrs. MIL-HDBK-217F(25*C) | |||||
尺寸 | 78*51*28mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.2Kg; 60pcs/13Kg/0.46CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-35-3.3 | RS-35-5 | RS-35-12 | RS-35-15 | RS-35-24 | RS-35-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 7A | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 0.8A | |
电流范围 | 0-7A | 0-7A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.5A | 0-0.8A | |
额定功率 | 23.1W | 35W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 2.9V-3.6V | 4.5-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 42 - 54V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | 0.005 | ±0.5% | 0.005 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 50ms/230VAC 1200ms,50ms/115VAC(满载时} | ||||||
保持时间(Typ.) | 80ms/230VAC 15ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88~264VAC或125~373VDC(承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) | |||||
频率范围 | 47 ~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.765 | 0.805 | 0.845 | 0.86 | 0.88 | 0.885 | |
交流电流(Tvp.) | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:36A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25~20.25V | 27.6-32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -20~+70°C | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50℃) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1 ,TUV EN60950-1 认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B,EN61000-3_2,_3 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合 EN6100(M-2,3,4,5,6,8,11,A 级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥249Khrs_ MIL-HDBK-217F(25*C) | |||||
尺寸 | 99*82*36mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.3Kg; 45pcs/14Kg/0.83CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-S0-3.3 | RS-50-5 | RS-50-12 | RS-50-15 | RS-50-24 | RS-50-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.1A | |
电流范围 | 0-10A | 0-10A | 0-4.2A | 0-3.4A | 0-2.2A | 0-1.1A | |
额定功率 | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 3V-3.6V | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.2V | 42 ~ 54 V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 50ms/230VAC 1200ms,50ms/115VAC(满载时} | ||||||
保持时间(Typ.) | 60ms/23DVAC 14ms/115VAC(满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88 ~ 264VAC或125 ~ 373VDC (承受300VAC浪涌输入5S,不损坏) | |||||
频率范围 | 47-63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.78 | 0.83 | 0.845 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | |
交流电流(Tvp.) | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:33A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25~20.25V | 27.6-32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25~+70°C | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-F6:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合 EN6100(M-2,3,4,5,6,8,11,A 级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥228K hrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 99*97*36mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.41 Kg; 45pcs/19.5Kg/0.9CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-75-3.3 | RS-75-5 | RS-75-12 | RS-75-15 | RS-75-24 | RS-75-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 15A | 12A | 6A | 5A | 3.2A | 1.6A | |
电流范围 | 0-15A | 0-12A | 0-6A | 0-5A | 0-3.2A | 0-1.6A | |
额定功率 | 49.5W | 60W | 72W | 75W | 76.8W | 76.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 3V-3.6V | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 42-54 V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 0.005 | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 50ms/230VAC 1200ms,50ms/115VAC(满载时} | ||||||
保持时间(Typ.) | 60ms/230VAC 14ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88 ~ 264VAC或125 ~ 373VDC (承受300VAC浪涌输入5S,不损坏) | |||||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.75 | 0.79 | 0.845 | 0.86 | 0.885 | 0.895 | |
交流电流(Tvp.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:40A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25~20.25V | 27.6-32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25~+70°C | |||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60M0-1 ,TUV EN60950-1 认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-F6:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合 EN6100(M-2,3,4,5,6,8,11,A级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥265K hrs. MIL-HDBK-217F{25°C) | |||||
尺寸 | 129*98*38mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.41 Kg; 30pcs/13.3Kg/0.86CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 20A | 16A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | |
电流范围 | 0-20A | 0-16A | 0-8.5A | 0~7A | 0-4.5A | 0-2.3A | |
额定功率 | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 3.2V-3.5V | 4.75-5.5V | 11.4-13.2V | 14.25-16.5V | 22.8-26.4V | 45.6 - 52.8V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | 0.005 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | 0.02 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(满载时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 100ms/230VAC 18ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88 ~ 264VAC或125 ~ 373VDC (承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) | |||||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | |
交流电流(Tvp.) | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:40A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出的110%~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25~20.25V | 27.6-32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25~+70°C | |||||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1 ,TUV EN60950-1 认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B,EN61000-3_2,_3 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2),A级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥260.8K hrs. MIL-HDBK-217F{25℃) | |||||
尺寸 | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||||
包装 | 0.6Kg;24pcs/15.4Kg/0.7CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
型号 | RS-150-3.3 | RS-150-5 | RS-150-12 | RS-150-15 | RS-150-24 | RS-150-48 | |
输出 | 直流电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
额定电流 | 30A | 26A | 12.5A | 10A | 6.5A | 3.3A | |
电流范围 | 0-30A | 0-26A | 0-12.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-3.3A | |
额定功率 | 99W | 130W | 150W | 150W | 156W | 158.4W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 3.2V-3.5V | 4.75 ~ 5.5V | 11.4-13.2V | 14.25-16.5V | 22.8-26.4V | 45.6-52.8V | |
电压精度备注3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负裁调整备注5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
启动、上升时间 | 800ms, 20ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(满载时) | ||||||
保持时间(Typ.) | 28ms/230VAC 20ms/115VAC (满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 88~ 132VAC/176~264VAC(开关置换)或248~373VDC(承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) | |||||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | |
交流电流(Tvp.) | 3A/115VAC 2A/230VAC | ||||||
浪涌电流(Tvp.) | 冷启动:40A/230VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 额定输出的110%~150% | |||||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
过电压 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25~20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2-64.8V | |
保护模式:打嗝模式,电压异常条件移除后可自动恢复 | |||||||
环境 | 工作温度 | -25~+70°C | |||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | ||||||
温度系数 | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
耐振动 | 10-500Hz,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL60950-1 ,TUV EN60950-1认证通过 | |||||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25〇℃/ 70% RH | ||||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55032 (CISPR32) Class B,EN61000-3-2,-3 | ||||||
电磁兼容干扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2),A级重工业标准 | ||||||
其它 | MTBF | ≥244K hrs_ MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
尺寸 | 199*98*38mm (L*W*H) | ||||||
包袭 | 0.7Kg;20pcs/15Kg/0.8CUFT | ||||||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压道高电压测试。 5. 负载调整率测量发放:从0%到100%额定负载。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作知道,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”(在明纬网站http://www.meanwell.com) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|