电源 G3系列四路输出开关电源
商品
评价
详情
  • 电源 G3系列四路输出开关电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电源 G3系列四路输出开关电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
高可靠开关电源机型, 可承受5G震动与70℃高工作环温,全机使用105℃高寿命电解电容,可承受300V AC突波输入达5秒,适用于较严苛的工作环境。
产品特点
● 小型化,无PFC功能
● 可承受5G震动与操作于70℃高环温
● 最高工作效率达93%
● 可承受300VAC突波输入
● 适合使用于较严苛的工作环境
● RID系列输出2组具隔离
尺寸图
RQ-50系列
尺寸图

RQ-65系列
尺寸图

RQ-85系列
尺寸图

RQ-125系列
尺寸图
规格概述
形      状:附保护罩
输入输出端子形状:螺纹
工 作 温 度 (℃) :-25~+70
使用案例
使用案例
品牌介绍
明纬企业股份有限公成立于公元1982年,为中国台湾交换式电源供应器的领导品牌制造商之一,并于公元1994年取得ISO-9001认证。
产品线包含交流/直流交换式电源供应器、直流/直流转换器、直流/交流变流器与电池充电器。
「全面品保、客户满意」是明纬的品质政策,明纬坚持电源产品事业必需是信赖性的事业,除了性能、成本考量外,更需要重视产品长期使用的信赖度。
在明纬每一个产品从技术研究、设计、试作、设计验证(DVT)、设计品质测试(DQT)、选料、试产、量产等均有一套严谨的标准控管程序与规范;
在管理上,从业务接单、生管排单、采购、制程管理、出货、售后服务、品质分析等,也自行设计一套高效率的电脑化管理系统,以确保提供优质的CQTS(价格、品质、交期、服务)给客户。
提供一个完整的电源解决方案是我们的目标,藉由稳定提供优良的品质、具竞争力的价格、与快速的交货服务,明纬受到广大客户的肯定与支持而于近年来维持平均28%年营业额成长的目标。
目前明纬有近百个经销商及上千个客户分布于世界各地,大多数的客户都已和明纬配合多年而我们也非常珍惜这种长期合作的伙伴关系。
 
品牌介绍2010年,明纬荣获经济部国际贸易发展局颁发「2010中国台湾优良品牌奖」,创办人林国栋先生代表明纬集团领奖,此奖肯定明纬长期深耕自有品牌的努力与成果。

规格表
规格表

规格表

规格表

规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除后再开机即可恢复正常。
明纬电源供应器输出端负极标示-V或COM差异为何?
COM (COMMON) 指共地,明纬产品标示依其输出的属性说明如下:
单组输出:正极(+V),负极(-V)
多组输出(共地):正极(+V1,+V2.),负极(COM)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > 电源 G3系列四路输出开关电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页