电源 G3系列双路输出开关电源
商品
评价
详情
  • 电源 G3系列双路输出开关电源
  • 电源 G3系列双路输出开关电源
  • 电源 G3系列双路输出开关电源
  • 电源 G3系列双路输出开关电源
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电源 G3系列双路输出开关电源

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
G3系列双路输出开关电源
●高可靠开关电源机型
●可承受5G震动与70°C高工作环温,全机使用105°C高寿命电解电容,可承受300VAC突波输入达5秒
●适合使用于较严苛的工作环境
产品特点
●全球通用全范围交流输入电压
●所有电容均为105℃长寿命电容
●有短路保护/过载保护/过电压保护
●国际安规认证:UL/TUV/CB/CE
●满足EMS EN50082-2/EN61000-6-2重工业标准
●承受5秒钟300VAC高压输入不损坏
●工作环境温度高达70℃
●可耐5G震动
●小尺寸、高功率密度
●LED指示工作状态
●高效、长寿命、高可靠
●自然通风冷却
●100%满载老化测试
●可用于各种极端环境应用
●采用无铅制程,符合环保RoHS要求
尺寸图
RD-35
RD-35

RD-50
RD-50

RD-65
RD-65

RD-85
RD-85

RD-125
RD-125
使用案例
适用于各种常规弱电设备使用
工控领域
工控领域
显示屏电源
显示屏电源
LED电源
LED电源
商牌广告
商牌广告
相关文件
RD-35
RD-35

RD-50
RD-50

RD-65
RD-65

RD-85
RD-85

RD-125
RD-125
品牌介绍
明纬于工业电源领域深耕多年,机壳型AC/DC电源供应器(如G3家族、NE家族、SE家族等)已广为市场采用。目前业界新一代系统机体多趋向小型化,且为因应节能环保议题而对系统在待机状态下之功率消耗亦有要求;明纬新推出LRS系列机壳型AC/DC电源供应器 正可理想地满足这些需求:该系列之机身高度仅30mm,使得系统设计者可极有弹性地运用机体内有限之空间,并具有极小到待机消耗瓦数,使得系统端可轻易地符合各类应用于低能耗方面之需求。具有全面的国际安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。具体参数请看以下内容。应用领域包含工业自动化机具、工业控制系统、机电产业设备、电子仪器设备、家电应用等。

(摘自明纬产品目录)
规格表
RD-35
RD-35

RD-50
RD-50

RD-65
RD-65

RD-85
RD-85

RD-125
RD-125
RD-125
RD-125

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为何电源在使用中会当机,关机后重新开启又能再操作?
一般造成电源供应器使用中当机原因约有两种情况,首先可能是负载瞬间超载造成过载保护,建议提升电源输出功率或修改过负载设计;第二则是温升过高,发生过温度保护现象。以上情况发生均会使电源因进入保护状态而当机,而状况解除后再开机即可恢复正常。
对于具有冷却风扇的电源供应器,其风扇运转的控制条件为何?
冷却风扇相对于电源供应器中的其他零件而言,其寿命是相对较短的(通常平均故障时间约5000~100000小时);故若能改变其运转的方式,就可以延长使用寿命。一般而言风扇的控制方式有以下2种设计:
温度控制:当温度开关侦测到电源供应器内部温度超过其设定值时,则冷却风扇将会以全转速运转;反之,当低于其设定值时,将会停止运转或者以一半的转速运转。除此之外,在某些电源供应器中,冷却风扇是藉由一种非线性控制的方式来控制其转速随着内部不同的温度同步做改变。
负载控制:当电源供应器的负载超过其设定值时,则冷却风扇将会以全转速运转;反之,当低于其设定值时,将会停止运转或者以一半的转速运转。
何谓最小负载要求?以及如何从规格书中得到此信息?
明纬的多组输出电源供应器(例如2组输出或者更多组),有最小负载的要求。故特别建议在使用之前,能详读产品规格书。多组输出电源供应器为了能正常运作,各组输出尚有最低电流之需求,否则输出电压将会不稳定,或者超出定义的电压误差范围。此最小负载要求可以参考规格书中的"电流范围",如下表所示:CH1需要2A的最小电流消耗,CH2 需要0.5A,CH3需要0.1A, CH4则最低可以0A。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 开关电源 > 开关电源 > 电源 G3系列双路输出开关电源
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页