• 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
  • 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】采用无紧固件卡扣自锁联接的结构形式,装拆方便。采用防转动结构,使按钮安装定位正确,防止松动
【用途】广泛应用于各领域配套使用
【注意事项】采用国际通用插套(2.8×0.5mm)连接。如需焊接接线:A手工焊:25W3秒以内,B自动焊240℃3秒以内
【形状】圆
【LED有無】有/无
【接线方式】螺钉端子
【按钮颜色】绿/红
【按钮动作】自复
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 按钮 LA39-系列/圆形/Φ22(无LED)型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页