种类 | 功能 | 外部链接 | 设置 | 显示为数 | 输出 | 电源电压 | 型号 |
预置计数器 | • 1级预置计数器 • 总预置计数器 | 插座 (11脚) | 1级设定 | 4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A114-N |
晶体管输出(1a) | H7CX-A114S-N | ||||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A114D1-N | |||||
6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A11-N | ||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11S-N | ||||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A11D1-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11SD1-N | ||||||
带螺钉的端子台 | 4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A4-N | |||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4S-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-A4D-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4SD-N | ||||||
6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A-N | ||||
晶体管输出(1a) | H7CX-AS-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AD-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-ASD-N | ||||||
• 1级预置计数器 • 2级预置计数器 • 总预置计数器 • Batch counter • Dual counter • 双计数器 | 2级设定 | 4位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-A4W-N | ||
晶体管输出(2a) | DC12~24V | H7CX-A4WSD-N | |||||
预置计数器 转速表 | • 1级预置计数器 • 2级预置计数器 • 总预置计数器 • 批计数器 • 双计数器 • 双计数器 • 转速表 | 6位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-AW-N | ||
晶体管输出(2a) | H7CX-AWS-N | ||||||
接点输出(1a+1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-AWD1-N | |||||
晶体管输出(2a) | H7CX-AWSD1-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AWSD-N |
型号 | 颜色 | 适用计数器 |
Y92P-CXC4G | 浅灰色(5Y7/1) | 4位型号 |
Y92P-CXC4S | 白色(5Y9.2/0.5) | |
Y92P-CXC4B | 黑色(N1.5) | |
Y92P-CXC6G | 浅灰色(5Y7/1) | 6位型号 |
Y92P-CXC6S | 白色(5Y9.2/0.5) | |
Y92P-CXC6B | 黑色(N1.5) |
型号 | 备注 |
Y92A-48F1 |
型号 | 备注 |
Y92A-48 |
型号 | 备注 |
Y92F-30 | 端子台型中附带。 |
Y92F-45 | 请用于置换DIN72×72mm的机器(面板切割68×68mm)。 |
型号 | 备注 |
Y92S-29 | 端子台型中附带。 |
型号 | 种类 | 可连接的型号 | 备注 |
P2CF-11 | 表面连接插座 | H7CX-□11□-N | |
P2CF-11-E | 表面连接插座(指触保护型) | 不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。 | |
P3GA-11 | 背面连接插座 | 与端子盖(Y92A-48G)组合使用,可实现指触保护 |
型号 | 备注 |
Y92A-48G |
型号 | H7CX-A114□-N | H7CX-A11□-N | H7CX-A4□-N | |
种类 | 预置计数器 | |||
技能 | 1级预置计数器、总预置计数器(切换) *1 | |||
额定规格 | 电源电压*2 | • AC100~240V 50/60Hz • AC24V 50/60Hz/DC12~24V | ・AC100~240V 50/60Hz ・DC12~24V | |
容许电压 变动范围 | 额定电源电压的85~110%(DC12~24V为90~110%) | |||
功耗 | 约9.4VA(AC100~240V)、约7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、约3.7W(DC12~24V) | |||
安装方法 | 嵌入式安装、表面安装(共用) | 嵌入式安装 | ||
外部连接方法 | 11脚插座 | 带螺钉的端子 | ||
保护结构 | IEC标准 IP66、UL508 Type4X(室内)、但仅限面板表面(防水垫 使用Y92S-29时) | |||
输入信号 | CP1、CP2、复位、总复位 | |||
计数器 | 最高计数速度 | 30Hz(最小脉冲宽度16.7ms)、 5kHz(最小脉冲宽度0.1ms)的切换(ON/OFF比1:1)*3 *CP1、 CP2共通设定 | ||
输入模式 | 增量、减量、增量/减量模式(UP/DOWN A(指令输入)、UP/DOWN B(独立输入)、UP/DOWN C(相位差输入)) | |||
输出模式 | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L | |||
单稳时间 | 0.01~99.99s | |||
复位方式 | 外部复位(最小信号宽度1ms、20ms切换)、手动复位、自动复位 (按照C、R、P、Q模式的动作进行的内部复位) | |||
转速表 | 参见附表"●转速表功能的额定" | |||
预定标功能 | 有(0.001~9.999) | 有(0.001~99.999) | 有(0.001~9.999) | |
小数点设定 | 有(下3位) | |||
传感器等待时间 | 290ms以下(在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入) | |||
输入方式 | 无电压 (NPN) 输入/电压 (PNP) 输入切换 无电压输入 短路时阻抗:1kΩ以下(0Ω时漏电流约为12mA)、 短路时残留电压:3V以下、开路时阻抗:100kΩ以上 电压输入"H"电平:DC4.5~30V、"L"电平:DC0~2V(输入电阻 约4.7kΩ) | |||
外部设备供给电源 | DC12V(±10%) 100mA(H7CX-A□D除外) ※详情请参见样本上的"使用注意事项"。 | |||
控制输出 | • 接点输出型 AC250V/DC30V 3A 电阻负载(cosφ =1) 最小使用负载:DC5V 10mA(P水准、参考值) 晶体管输出型 DC30V max. 100mA max. 残留电压DC1.5V以下(大约1V)漏电流0.1mA以下 | |||
显示方式 *4 | 7段阴极LCD显示 字符高度 计数值:12mm(红色) 设定值:6mm(绿色) | 7段阴极LCD显示 字符高度 计数值:10mm(红色) 设定值: 6mm(绿色) | 7段阴极LCD显示 字符高度 计数值:12mm(红色/绿色/橙色 切换) 设定值: 6mm(绿色) | |
位数 | 4位 -999~9999 (-3位~+4位) | 6位 -99999~999999 (-5位~+6位) | 4位-999~9999(-3位~+4位) | |
停电记忆方式 | EEP-ROM(改写次数10万次以上)数据保持:10年以上 | |||
使用温度范围 | -10~+55℃、紧密安装时:-10~+50℃(无结冰、结露) | |||
储存温度范围 | -25~+70℃(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 25~85% | |||
外壳颜色 | 黑色(N1.5)(前面部为另售面板,可选浅灰色、白色) | |||
附件 | ―― | 嵌入式安装用适配器、防水垫、端子盖 |
型号 | H7CX-A114□-N H7CX-A11□-N H7CX-A4□-N H7CX-A□-N H7CX-A4W□-N | H7CX-AW□-N | |||
输入模式 | 无转速表功能 | 可从1输入、 2输入独立测量、 2输入误差输入、 2输入绝对比率输入、 2输入误差比率输入中选择 | |||
脉冲测量方式 | 周期测量 | 脉冲宽度测量 | |||
最高计数速度 | 30Hz (最小脉冲宽度16.7ms) | 1输入模式时 : 10kHz(最小脉冲宽度0.05ms) 非1输入模式时 : 5kHz(最小脉冲宽度0.1ms) | 30Hz (最小脉冲宽度16.7ms) | 1输入模式时 : 10kHz(最小脉冲宽度0.05ms) 非1输入模式时 : 5kHz(最小脉冲宽度0.1ms) | |
最小输入信号宽度 | - | - | 30ms* | 输入模式时 : 0.2ms 非1输入模式时 : 0.4ms * | |
测量范围 | 0.001Hz~30.00Hz | 1输入模式时 : 0.001Hz~10kHz 非1输入模式时 :0.01~5kHz | 0.030~999999s | 1输入模式时 :0.0002~999999s 非1输入模式时 :0.0004~999999s | |
采样周期 | 最小200ms | 最小200ms/连续(最小10ms间隔) 切换 | 连续(最小10ms间隔) | ||
测量精度 | ±0.1%F.S. ±1数字位以下(23±5℃时) | ||||
输出模式 | 输入模式=2输入独立测量以外时:上下限/范围/上限/下限 2输入独立测量时:上限/下限 | ||||
自动归零时间 | 0.1~999.9s | ||||
起动补偿定时器 | 0.0~99.9s | ||||
平均功能 | 可选择单纯平均/移动平均、次数 : OFF/2次/4次/8次/16次 | ||||
保持输入 | 最小输入信号宽度 : 20ms |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点间 | |
耐电压 | 充电金属部与非充电金属部之间:AC2,000V 50/60Hz 1min 电源与输入回路之间:AC2,000V 50/60Hz 1min(H7CX-□D□以外) (AC24V/DC12~24V型号为AC1,000V) 控制输出与电源、输入回路之间:AC1,000V 50/60Hz 1min(H7CX-□SD□) AC2,000V 50/60Hz 1min(H7CX-□SD□以外) 非连续接点之间:AC1,000V 50/60Hz 1min | |
脉冲电压 | 电源端子之间:3.0kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24V型号为1.0kV) 导电部端子与外露非金属部之间:4.5kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24V型号为1.5kV) | |
抗干扰性 | 电源端子之间:±1.5kV(DC12~24V型号为±480V) 输入端子之间:±600V 噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns) | |
静电耐力 | 8kV(误动作)、15kV(毁坏) | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.35mm 3个方向 各10min | |
冲击 | 耐久 | 300m/s2 3轴各方向 各3次 |
误动作 | 100m/s23轴各方向 各3次 | |
寿命 | 机械寿命:1,000万次以上 电气寿命:10万次以上(AC250V 3A 电阻负载、环境温度条件:23℃)* | |
质量 | 约130g(仅限本体) |
安全标准 | cULus(或cURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *1 EN61010-1(IEC61010-1):污染度2/过电压类别Ⅱ B300 PILOT DUTY 1/4 HP AC120V、 1/3 HP AC240V、 3A 电阻负载 VDE0106/part100 |
EMC | (EMI): EN61326-1 *2 辐射干扰电场强度:EN55011 Group 1 classA 噪音端子电压:EN55011 Group 1 classA (EMS):EN61326-1 *2 静电放电抑制能力:EN61000-4-2: 4kV 接触,8kV 大气中 电场强度抑制能力:EN61000-4-3: 10V/m AM调频(80MHz~1GHz),10V/m 脉冲调频(900MHz±5MHz) 传导性噪音抑制能力:EN61000-4-6: 10V(0.15~80MHz) 突发噪音抑制能力:EN61000-4-4: 2kV 电源线,1kV I/O信号线 浪涌抑制能力:EN61000-4-5: 1kV 线间(电源线、输出线(继电器输出)),2kV 大地间(电源线、输出线(继电器输出)) 电压陷落/断电抑制能力:EN61000-4-11:0.5周期、100%(额定电压) |
输入能力 | CP1、CP2 | (1)Dual counter以外使用时 • 读取计数信号。 • 接收增量、减量、增量/减量模式(指令/独立/相位差)输入。 (2)使用Dual counter、双计数器时 • CP1计数信号从CP1输入口读入, CP2计数信号从CP2输入口读入。 • 可输入增量信号。 |
复位/复位1 | (1)Dual counter以外使用时 • 复位计数值和输出值(批计数使用时OUT2输出)。(*2) • 复位/复位1输入时不能计数。 • 复位输入时复位指示灯亮灯。 (2)使用Dual counter、双计数器时 • 复位CP1计数值(=0)。 • 在复位1输入时,CP1输入不能计数。 • 复位1输入时复位指示灯亮灯。 | |
总复位/复位2 | 选择功能不同,复位功能不同。(*3) | |
输出功能 | OUT1、2 | 当达到相应预置值后,根据指定的输出模式开始输出。 |
功能 | 复位动作 |
1级/2级预置计数器 | 不动作(未使用) |
总预置计数器 | ・复位总计数值。 ・总复位输入时,总计数值保持“0”。 |
Batch counter | ・复位Batch counter值和批输出(OUT1)。 ・复位2输入时,Batch counter值保持“0”。 |
Dual counter | ・复位CP2计数值。 ・复位2输入时CP2输入不能计数。 |
双计数器 | ・复位CP2计数值。 |
复位最小信号宽度 | 输出延迟时间 |
1ms | 0.8~1.2ms |
20ms | 15~25ms |
输入功能 | CP1、CP2 | 读取计数信号。(CP2输入在输入模式=1输入以外时,可以使用)。 |
复位1/复位2 | ・保持测量值、输出值。 (复位2输入在输入模式=2输入独立测量时可以使用) ・作为保持输入工作。 在前面操作键 RST 按下期间,保持测量值(显示值)、输出。 ・保持时,复位指示灯亮灯。 | |
输出功能 | OUT1、2 | 当达到相应预置值后,根据指定的输出模式开始输出。 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|