端子形状 | 保护结构 | 极数 | 接点构成 | 线圈额定电压 | 型号 |
印刷电路板用端子 | 耐助焊剂型 | 4极 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6极 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 最大连续容许电压(V) | 功耗(mW) |
额定电压 | ||||
DC12V | 30 | 400 | 110% | 约360 |
DC18V | 20 | 900 | ||
DC21V | 17.1 | 1,225 | ||
DC24V | 15 | 1,600 | ||
DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
DC110V | 3.8 | 28,810 | 约420 |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 最大连续容许电压(V) | 功耗(mW) |
额定电压 | ||||
DC12V | 41.7 | 288 | 110% | 约500 |
DC18V | 27.8 | 648 | ||
DC21V | 23.8 | 882 | ||
DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
DC110V | 5.3 | 20,862 | 约580 |
项目 | 负载 | 阻性负载 |
额定负载 | AC250V 6A | |
DC30V 6A | ||
额定通电电流 | 6A | |
接点电压最大值 | AC250V、DC125V | |
接点电流的最大值 | 6A | |
接点材质 | 镀金+银合金 |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
动作时间 *2 | 20ms以下 | |
响应时间 *3 | 10ms以下 | |
复位时间 *2 | 20ms以下 | |
动作电压 | 相对额定电压75%以下 | |
复位电压 | 相对额定电压10%以上 | |
最大开关 | 机械 | 36,000次/h |
频率 | 额定负载 | 1,800次/h |
绝缘电阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐电压 *5 *6 | 线圈和接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下组合除外) 4极:3-4极间 6极:3-5极间、4-6极间、5-6极间 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率36,000次/h) |
电气 | 10万次以上(额定负载) | |
感性负载开关性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
故障率 P水准(参考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用环境温度 *10 | DC12~48V规格:-40~+85℃(无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 4极:约22g 6极:约25g |
项目 | 型号 | Push-In Plus端子 | 带螺钉的端子 | 印刷电路板用端子 | |||
4极 | 6极 | 4极 | 6极 | 4极 | 6极 | ||
P7SA-1OF | P7SA-14F | P7SA-1OF | P7SA-14F | P7SA-1OP | P7SA-14P | ||
-ND-PU | -ND-PU | (-ND) | (-ND) | ||||
使用环境温度 | • 有动作指示灯/内置二极管 P7SA-□F-ND (-PU): -20~+70℃ • 螺钉紧固端子(无动作指示灯/内置二极管) P7SA-□F: -40~+85℃ (无结冰、无结露) | -40~+85℃ (无结冰、无结露) | |||||
使用环境湿度 | 25~85% RH | 5~85% RH | |||||
连续通电电流 | 6A *1 | ||||||
耐电压 | 线圈接点端子间 | AC4,000V 1min | AC2,500V 1min | ||||
异极接点端子间 | AC2,500V 1min | ||||||
同极接点端子间 | AC1,500V 1min | ||||||
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上 *2 | ||||||
重量 | 约58g | 约70g | 约44g | 约59g | 约9g | 约10g |
端子形状 | 保护结构 | 极数 | 接点构成 | 线圈额定电压 | 型号 |
印刷电路板用端子 | 耐助焊剂型 | 4极 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6极 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 最大连续容许电压(V) | 功耗(mW) |
额定电压 | ||||
DC12V | 30 | 400 | 110% | 约360 |
DC18V | 20 | 900 | ||
DC21V | 17.1 | 1,225 | ||
DC24V | 15 | 1,600 | ||
DC48V | 7.5 | 6,400 | ||
DC110V | 3.8 | 28,810 | 约420 |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 最大连续容许电压(V) | 功耗(mW) |
额定电压 | ||||
DC12V | 41.7 | 288 | 110% | 约500 |
DC18V | 27.8 | 648 | ||
DC21V | 23.8 | 882 | ||
DC24V | 20.8 | 1,152 | ||
DC48V | 10.4 | 4,606 | ||
DC110V | 5.3 | 20,862 | 约580 |
项目 | 负载 | 阻性负载 |
额定负载 | AC250V 6A | |
DC30V 6A | ||
额定通电电流 | 6A | |
接点电压最大值 | AC250V、DC125V | |
接点电流的最大值 | 6A | |
接点材质 | 镀金+银合金 |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
动作时间 *2 | 20ms以下 | |
响应时间 *3 | 10ms以下 | |
复位时间 *2 | 20ms以下 | |
动作电压 | 相对额定电压75%以下 | |
复位电压 | 相对额定电压10%以上 | |
最大开关 | 机械 | 36,000次/h |
频率 | 额定负载 | 1,800次/h |
绝缘电阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐电压 *5 *6 | 线圈和接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下组合除外) 4极:3-4极间 6极:3-5极间、4-6极间、5-6极间 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率36,000次/h) |
电气 | 10万次以上(额定负载) | |
感性负载开关性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
故障率 P水准(参考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用环境温度 *10 | DC12~48V规格:-40~+85℃(无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 4极:约22g 6极:约25g |
项目 | 型号 | Push-In Plus端子 | 带螺钉的端子 | 印刷电路板用端子 | |||
4极 | 6极 | 4极 | 6极 | 4极 | 6极 | ||
P7SA-1OF | P7SA-14F | P7SA-1OF | P7SA-14F | P7SA-1OP | P7SA-14P | ||
-ND-PU | -ND-PU | (-ND) | (-ND) | ||||
使用环境温度 | • 有动作指示灯/内置二极管 P7SA-□F-ND (-PU): -20~+70℃ • 螺钉紧固端子(无动作指示灯/内置二极管) P7SA-□F: -40~+85℃ (无结冰、无结露) | -40~+85℃ (无结冰、无结露) | |||||
使用环境湿度 | 25~85% RH | 5~85% RH | |||||
连续通电电流 | 6A *1 | ||||||
耐电压 | 线圈接点端子间 | AC4,000V 1min | AC2,500V 1min | ||||
异极接点端子间 | AC2,500V 1min | ||||||
同极接点端子间 | AC1,500V 1min | ||||||
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上 *2 | ||||||
重量 | 约58g | 约70g | 约44g | 约59g | 约9g | 约10g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|