蜂鸣器 AD17系列16mm
商品
评价
详情
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
  • 蜂鸣器 AD17系列16mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

蜂鸣器 AD17系列16mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器

天逸LA42系列产品,安全可靠,拆卸方便
采用进口尼龙材料,坚固可靠,耐磨损。

天逸公司早在1999年就通过国际质量体系认证,多年来公司一直重视产品的安全性及可靠性
天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器产品图
产品特点
●LA42系列按钮分为圆形、方形两类,产品品种繁多,规格齐全,满足客户的不同需求
●按钮表面经特殊加工工艺处理,色泽鲜艳、醒目,长期使用不磨损不褪色
●按钮选用进口尼龙材料,阻燃等级高达V0级,安全可靠
●触点采用模块式结构、组合灵活、拆卸简单,接线安全可靠
●LA42系列产品具有优良的抗振动性,使用寿命长
尺寸图
天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器尺寸图
使用案例
基础设施 能源技术
天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器使用案例天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器使用案例
  
风力发电机械制造
天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器使用案例天逸LA42系列Φ16 AD17蜂鸣器使用案例
品牌介绍
上海天逸电器有限公司是北极光TYB2终端配电系列、警示灯、密封箱、插座箱、限位开关、凸轮开关、接线端子、集合式指示灯、按钮、指示灯的专业生产厂家。
除此之外,近几年来,成套产品和LED照明产品也取得了客户的一致好评和更多客户的青睐选择 。“TAYEE”已成为行业内具有影响力的品牌。
注意事项
假冒产品及其危害

对消费者来说,产品安全始终是第一位。假冒产品不符合国际认证标准,缺乏严格的质量控制管理,这对能效控制来讲是至关重要的因素。
每一件电气产品都具有重要的作用,必须是安全的、可靠的。另一方面:
1、假冒产品一般都是由廉价和不安全材料制成,例如可燃塑料或电镀性差。
2、假冒产品生产成本低廉,脱离质量安全标准控制。
3、假冒产品普遍只模仿产品外表,缺乏真正的科技含量。
4、鉴于以上原因,假冒产品给消费者的健康和安全带来严重危害。另外,对消费者的危害还在于:
5、安装损失
6、无任何服务和担保
7、无保险条款

规格表
音量(dB)80额定电压(V)DC24V
头部形状圆形声音连续
声音种类其它音量调节
端子形状螺纹端子防护功能(IP/防滴等)
代表规格(认证)CE / TUV / CCC / CSA直径(mm)18.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LA42系列产品适用范围是哪些?
LA42系列按钮适用于交流50HZ(60HZ),电压至交流600V及直流400V等控制电路中作控制信号联锁使用,产品广泛应用于数控机床、机械、电力、电讯、船舶、冶金、化工等行业。
LA42系列产品的阻燃等级达到多少?
LA42系列产品选用进口尼龙为材料,阻燃等级高达V-0级,安全可靠
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页