通断开关 25A安全型LW42B
商品
评价
详情
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
  • 通断开关 25A安全型LW42B
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通断开关 25A安全型LW42B

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
天逸25A LW42B系列安全通断开关

25A LW42B系列安全通断开关安全性能高,安装简便
灵活高效,满足客户高品质的需求。

天逸公司早在1999年就通过国际质量体系认证,多年来公司一直重视产品的安全性及可靠性
天逸25A LW42B系列安全通断开关产品图
产品特点
●安全性能高
人身安全至关重要,LW42系列产品有独特的接线端子设计,指触安全,绝无触电可能,亦可防止螺钉脱落。
●安装简便
LW42系列产品有4种安装方式可供选择,螺钉安装、中心安装、导轨安装及盒装,满足各种不同需求。
●可靠性高
LW42系列产品均配备了双断触头,有着极高的可靠性。并且可以充分适应各种工作环境,满足用户需求。
尺寸图
天逸25A LW42B系列安全通断开关尺寸图

天逸25A LW42B系列安全通断开关尺寸图
使用案例
基础设施 能源技术
天逸25A LW42B系列安全通断开关使用案例天逸25A LW42B系列安全通断开关使用案例
  
风力发电机械制造
天逸25A LW42B系列安全通断开关使用案例天逸25A LW42B系列安全通断开关使用案例
品牌介绍
上海天逸电器有限公司是北极光TYB2终端配电系列、警示灯、密封箱、插座箱、限位开关、凸轮开关、接线端子、集合式指示灯、按钮、指示灯的专业生产厂家。
除此之外,近几年来,成套产品和LED照明产品也取得了客户的一致好评和更多客户的青睐选择 。“TAYEE”已成为行业内具有影响力的品牌。
注意事项
假冒产品及其危害

对消费者来说,产品安全始终是第一位。假冒产品不符合国际认证标准,缺乏严格的质量控制管理,这对能效控制来讲是至关重要的因素。
每一件电气产品都具有重要的作用,必须是安全的、可靠的。另一方面:
1、假冒产品一般都是由廉价和不安全材料制成,例如可燃塑料或电镀性差。
2、假冒产品生产成本低廉,脱离质量安全标准控制。
3、假冒产品普遍只模仿产品外表,缺乏真正的科技含量。
4、鉴于以上原因,假冒产品给消费者的健康和安全带来严重危害。另外,对消费者的危害还在于:
5、安装损失
6、无任何服务和担保
7、无保险条款

规格表
安装孔φ10种类选择开关
档位数2形状圆形
锁定功能指示灯
停止・复位停止代表规格(认证)CE / CCC
端子形状螺纹端子防护功能(耐环境性)
手柄类型短柄选择开关安装形式螺钉安装
额定电流(A)25外形尺寸(mm)79x70x121
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LW42系列产品的阻燃等级达到多少?
LW42系列产品材料均采用德国尼龙66制成,阻燃等级高达V0级。
LW42系列产品的防护等级达到多少?
LW42系列产品的防护等级高达IP65,能有效阻止粉尘及水汽进入开关内部,因此可以不受限制的应用于各种工作环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 选择开关 > 通断开关 25A安全型LW42B
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页