双层接线端子
商品
评价
详情
  • 双层接线端子
  • 双层接线端子
  • 双层接线端子
  • 双层接线端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双层接线端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
天逸双层接线端子

使用双层接线端子可节省空间,从侧面看上下层接线位
错开半个端子的厚度,上下层都必须接线,非常实用

天逸公司早在1999年就通过国际质量体系认证,多年来公司一直重视产品的安全性及可靠性
天逸双层接线端子产品图
产品特点
●螺钉采用高强度合金铜、电流条采用电解铜,压线框采用铜合金制成,金属表现镀镍保护
●具有自锁功能,可有效预防螺钉松脱
●高弹性铜压线片,使接触更可靠
●外壳采用进口尼龙66材料具有很好的柔韧性,阻燃级别达到V0等级
●导线无须进行预处理
●可抵抗恶劣的工业环境
尺寸图
天逸双层接线端子尺寸图
使用案例
基础设施能源技术
天逸双层接线端子使用案例天逸双层接线端子使用案例
  
风力发电机械制造
天逸双层接线端子使用案例天逸双层接线端子使用案例
品牌介绍
上海天逸电器有限公司是北极光TYB2终端配电系列、警示灯、密封箱、插座箱、限位开关、凸轮开关、接线端子、集合式指示灯、按钮、指示灯的专业生产厂家。
除此之外,近几年来,成套产品和LED照明产品也取得了客户的一致好评和更多客户的青睐选择 。“TAYEE”已成为行业内具有影响力的品牌。
注意事项
假冒产品及其危害

对消费者来说,产品安全始终是第一位。假冒产品不符合国际认证标准,缺乏严格的质量控制管理,这对能效控制来讲是至关重要的因素。
每一件电气产品都具有重要的作用,必须是安全的、可靠的。另一方面:
1、假冒产品一般都是由廉价和不安全材料制成,例如可燃塑料或电镀性差。
2、假冒产品生产成本低廉,脱离质量安全标准控制。
3、假冒产品普遍只模仿产品外表,缺乏真正的科技含量。
4、鉴于以上原因,假冒产品给消费者的健康和安全带来严重危害。另外,对消费者的危害还在于:
5、安装损失
6、无任何服务和担保
7、无保险条款

规格表
安装方式直接安装输入输出端口数1对1
接线方式无螺纹零件/组件散装产品
螺纹规格M3额定电压(V)500
关于此商品的常见问题 (FAQ)
天逸双层接线端子的阻燃等级达到多少?
外壳采用进口尼龙66材料具有很好的柔韧性,阻燃级别达到V-0等级。
天逸双层接线端子的剥线长度使多少?
天逸双层接线端子的剥线长度一般为8mm,可以根据实际使用略微变化。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页