型号 | a | b | c | d | e | f | g |
3TB40, 3TB41 | 78 | 60 | 45 | 35 | *90 104 | 7.5 | ø5 |
3TB42, 3TB43 | 85 | 75 | 46 | 35 | 114 | 8 | ø5 |
3TB44 | 88 | 75 | 74 | 50 | 108 | 8 | ø5 |
照片 | |||
名称 | 5SU9电子式微型漏电保护断路器 | ||
型号 | 5SU93261CN20 |
交流操作 | 3TB39 | 3TB40 | 3TB41 | 3TB42 | 3TB43 | 3TB44 | ||||||||||||||
辅助触头 | NO - NC | NO - NC | NO - NC | NO - NC | NO - NC | NO - NC | ||||||||||||||
NO常开 NC常闭 | ||||||||||||||||||||
订货号 | 3TB39 10-0X | 1 | - | 3TB40 10-0X | 1 | - | 3TB41 10-0X | 1 | - | 3TB42 01-0X | 1 | 1 | 3TB43 01-0X | 1 | 1 | 3TB44 22-0X | 2 | 2 | ||
3TB39 01-0X | - | 1 | 3TB40 01-0X | - | 1 | 3TB41 01-0X | - | 1 | ||||||||||||
3TB39 22-0X | 2 | 2 | 3TB40 22-0X | 2 | 2 | 3TB41 22-0X | 2 | 2 | 3TB42 22-0X | 2 | 2 | 3TB43 22-0X | 2 | 2 | ||||||
额定绝缘电压(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||
额定工作电流(A) (380V) | AC-3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | |||||||||||||
AC-4 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | ||||||||||||||
可控电机功率(KW) | AC-3 | 230/220V | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4 | 6.1 | 8.5 | ||||||||||||
400/380V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||||
500V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||
660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 23 | ||||||||||||||
AC-4 | 400/380V | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 4 | 7.5 | |||||||||||||
660V | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 6 | 6.6 | 13 | ||||||||||||||
机械寿命(x106) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
电寿命(x106) | AC-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
AC-4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
操作频率(1/h) | AC-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||
AC-4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
吸引线圈工作电压范围(AC) | (0.8~1.1)US | |||||||||||||||||||
线圈电压订货号 3TB39..-0X□□ 3TB39..-0X□□ | 50Hz线圈 | 50/60Hz线圈 | ||||||||||||||||||
VAC | VAC | |||||||||||||||||||
24 | B0 | 24 | C2 | |||||||||||||||||
42 | D0 | 42 | D2 | |||||||||||||||||
110 | F0 | 110 | G2 | |||||||||||||||||
220 | M0 | 220 | N2 | |||||||||||||||||
240 | U0 | 240 | P2 | |||||||||||||||||
380 | Q0 | |||||||||||||||||||
吸引线圈功率消耗 (50Hz) | 保持(VA) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10 | |||||||||||||
功率因数p.f. | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||
吸合(VA) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | ||||||||||||||
功率因数p.f. | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | ||||||||||||||
约定发热电流(A)lth | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||
辅助触头约定发热电流(A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
辅助触头额定绝缘电压(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||||||||||
辅助触头额定工作电流(A) | AC - 5 380/220V | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 4/6 | |||||||||||||
DC - 13 110/220V | 0.9/0.45 | 0.9/0.45 | 0.9/0.45 | 0.9/0.45 | 0.9/0.45 | 1.14/0.48 | ||||||||||||||
重 量(kg) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.7 |
型号 | a | b | c | d | e | f | g |
3TB40, 3TB41 | 78 | 60 | 45 | 35 | *90 104 | 7.5 | ø5 |
3TB42, 3TB43 | 85 | 75 | 46 | 35 | 114 | 8 | ø5 |
3TB44 | 88 | 75 | 74 | 50 | 108 | 8 | ø5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|