DZ47-60系列小型断路器
商品
评价
详情
  • DZ47-60系列小型断路器
  • DZ47-60系列小型断路器
  • DZ47-60系列小型断路器
  • DZ47-60系列小型断路器
  • DZ47-60系列小型断路器
  • DZ47-60系列小型断路器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DZ47-60系列小型断路器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【产品概述】
·DZ47-60小型断路器,主要用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A的线路中起过载、短路保护作用。
·可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路,但不适用于保护电动机。
·符合标准:GB 10963.1、IEC 60898-1,获得CCC认证。

DZ47-60系列小型断路器:相关图像

DZ47-60系列小型断路器:相关图像

DZ47-60系列小型断路器:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电路保护器 > 电路保护器 > DZ47-60系列小型断路器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页