按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
商品
评价
详情
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
  • 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【特长/特性】符合标准:IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93
【防护处理】标准版本:“TC”和“TH”
【环境温度】工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
【抗振性】15g(40Hz<频率<500Hz)
【抗冲击】200g
【电子冲击保护】I级
【防护等级】IP65
产品特点
特性
环境
符合标准
防护处理
环境温度
抗振性
抗冲击
电子冲击保护
防护等级
符合 IEC 529 和 NF C 20-010
机械寿命


IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB/14048.5-93
标准版本:“TC”和“TH”
工作温度: - 25 ~ +70 °C, 贮存温度: - 40 ~ +70 °C
蘑菇头按钮: 8 g,其它按钮及指示灯: 15 g (40 Hz < 频率 < 500 Hz), 符合IEC 68-2-6
按钮: 70 g,蘑菇头按钮: 15 g,选择开关: 200 g,符合 IEC 68-2-27
I级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
IP65: 平头及凸头,带或不带指示灯,按钮 (安装)
IP66: 带罩按钮
按钮: 3 百万次操作,“紧急停止”按钮: 30万次操作
尺寸图
钥匙开关
钥匙开关
尺寸图
使用案例
运用场景
相关文件
型号说明
型号说明
辅助触点的链接:最多可加至6付触点模块

组成和附件

组成和附件
品牌介绍
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全,可靠,经济以及环保的能源和过程管理。
集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术,软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,干山诚实生态,丰富人们的生活。

施耐德电气中国

-中国已经成为集团在全球第二大市场
-在中国拥有26000名员工
-3个主要研发中心和1个施耐德电气研修学院
-26家工厂,8个物流中心,5个分公司和40个办事处遍布全国
(摘自施耐德产品手册)

规格表
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2B系列的钥匙开关只有455形式的吗?可否选择其他形式的钥匙?
XB2B系列中钥匙开关配套的钥匙只有455的这种。若要选择不同的钥匙做区分,可选择进口XB4、XB5系列中的钥匙开关
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
两位选择开关的旋转角度为90°,三位选择开关每档的旋转角度为45°。
国产XB2B,XB5,XB7,进口XB4B系列按钮指示灯安装板的厚度是多大?
厚度是1-6mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 选择开关 > 按钮 金属钥匙开关 XB2系列/22mm型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页