蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
商品
评价
详情
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
  • 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德XB2B按钮产品图
施耐德XB2B金属系列按钮
蘑菇头型弹簧复位按钮
Φ40mm
符合标准:IEC 60947-5-1
     EN 60 947-5-1
     GB/T 14048.1-93
     GB/14048.5-93
产品特点
XB2B系列坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单

•符合IEC,CCC认证标准
•IP65或IP66(带防护罩)
•工作温度-25℃到+75℃
•螺钉紧固接线方式
•完整的产品系列
•模块化的产品设计方便客户定制安装使用

应用范围
•行业:机器制造、控制系统、盘柜制造等等行业领域
•下游应用:输配电盘厂,公共四野,建筑楼宇,机场等等

施耐德XB2B按钮产品组合
尺寸图
施耐德XB2B按钮产品尺寸图
使用案例
家装领域
施耐德XB2B按钮产品使用案例
工控领域
施耐德XB2B按钮产品使用案例
规格表
特性
环境
符合标准IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93
防护处理标准版本:“TC”和“TH”
环境温度工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
抗振性蘑菇头按钮:8g,其它按钮及指示灯:15g(40Hz<频率<500 Hz),
符合IEC68-2-6
抗冲击按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:200g,符合IEC68-2-27
电子冲击保护I 级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
防护等级IP65:平头及凸头,带或不带指示灯,按钮(安装)
符合IEC529和NFC20-010IP66:带罩按钮
机械寿命按钮:3百万次操作,“紧急停止”按钮:30万次操作
触点特性
额定工作特性AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A;Ue=380V和Ie=1.9A
DC-13:Q600或Ue=250V和le= 0.27A符合 IEC 947-5-1
额定绝缘电压Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V
额定耐冲击电压Uimp = 6 kV 符合 IEC 947-1
触头动作慢断 (常闭或常开),常闭触点为肯定断开
可靠工作安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分
操作压力平头和凸头按钮-带1常开触点:1daN-带1常闭触点:0.8daN
辅助触点-常开:+0.5daN-常闭:+0.3daN
端子型号符合CENELECEN50013
短路保护10 A 熔芯类型gl符合 IEC 269-1,VDE 0660-200
额定工作功率符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。
可靠性能一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.)
接线螺旋压入式端子,接线能力: 最小1x0.5mm,最大,带或不带接线端片:
2x1.5mm2或1x2.5mm2 ,6.3mmFaston端子(根据需要)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
国产XB2,XB5,XB6,XB7系列按钮触点的额定绝缘电压是多少?
XB2额定绝缘电压是:380V
XB5额定绝缘电压是:600V
XB6额定绝缘电压是:250V
XB7额定绝缘电压是:250V
按钮触点的额定工作电流?【外部】
XB2B: AC-15, 240VAC 时 Ie=3A
DC-13, 250VDC 时 Ie=0.27A
AC-1, 220VAC 时 Ie=10A
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 蘑菇头型弹簧复位按钮 XB2B金属系列按钮 直径40mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页