电源侧面细节图 | 后背安装图 |
SDR-75 | SDR-120 | SDR-240 |
SDR-480 | SDR-960 | |
工控领域 | 显示屏电源 | ||
LED电源 | 商牌广告 |
型号 | SDR-75-12 | SDR-75-24 | SDR-75-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
电流范围 | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A | |
额定功率 | 75.6W | 76.8W | 76.8W | |
峰值电流 | 9.375A | 4.69A | 2.34A | |
峰值功率 | 112.5W(3 秒) | |||
纹波与噪声 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | |
电压调整范围 | 12-14V | 24-28V | 48 - 55V | |
电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | 土1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 60ms/230VAC 3000ms, 60ms/115VAC(满载时) | |||
保持时间 | 80ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围 | 88~264VAC或124~370VDC[通过连接AC/L(+),AC/N(-)可实现直流输入] | ||
頻率范围 | 47 - 63Hz | |||
效率(TVP.) | 0.885 | 1.89 | 1.9 | |
交流电流(Typ.) | 1.4A/115VAC 0.85A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 30A/115VAC 50A/230VAC | |||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||
保护 | 过负载 | 110%-150%额定输出功率时,正常工作超过3秒后关闭输出电压,重启恢复 | ||
150%~170%额定输出功率时,3杪内恒电流限制并自动恢复,3秒后关闭输出电压,重启恢复 | ||||
过电压 | 14-17V | 29-33V | 56-65V | |
保护模式:关闭输出电压,重启后恢衮 | ||||
过温度 | 100t ±10℃ (RTH2)检测主功率晶体管 | |||
保护模式:关闭输出电压,当温度下降后重启恢复 | ||||
环境 | 工作温度 | -30~+70℃ | ||
工作湿度 | 20-95% RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85lC,10~95%RH | |||
湿度系数 | ±0.03%/℃(0~60℃) | |||
耐振动 | 零件:10~ 500Hz,2G10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL508, TUV EN60950-1认证通过,设计参照GL | ||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M 0hms/500VDC/25℃/70% RH | |||
电磁兼容发射 | 符合 EN55022(CISPR22).EN61204-3ClassB,EN61000-3-2,-3 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN1000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN5024,EN1000-6-2(EN50082-2),EN1204-3,A级重工业标准SEMI F47认证通过 | |||
其它 | MTBF | ≥481.9 Khrs min. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
尺寸 | 32*125.2*102mm (W*H*D) | |||
包装 | 0.51 Kg; 28pcs/15.3Kg/l .22CUFT | |||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20rmi,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6. 最长3秒,请参照峰性负载曲线。 7. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参减额曲线图。 |
型号 | SDR-120-12 | SDR-120-24 | SDR-120-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | 2.5A | |
电流范围 | 0~10A | 0~5A | 0~2.5A | |
额定功率 | 120W | 120W | 120W | |
峰值电流 | 15A | 7.5A | 3.75A | |
峰值功率 | 180W(3 秒) | |||
纹波与噪声 | 100mVp-D | 100mVp-p | 120mVp-p | |
电压调格范围 | 12-14V | 24-28V | 48 - 55V | |
电压精度 | 士1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | 土1.0% | |
启动、上升、保持时间 | 1500ms, 60mst 20ms/230VAC 3000ms, 60ms, 20ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围 | 88-264VAC 或 124-370VDC | ||
頻率范围 | 47-63HZ | |||
功率因子(Typ.) | 0.93/230VAC 0.96/115VAC(满载时} | |||
效率(Tvp.) | 0.89 | 0.91 | 0.905 | |
交流电流(Typ.) | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 35A/115VAC 70A/230VAC | |||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||
保护 | 过负载 | 110%-150%額定输出功率时,正常工作超过3秒后关闭输出电压 | ||
>150%额定输出功率时,3粆内恒电流限制并自动恢复,3杪后关闭输出电压 | ||||
过电压 | 14-17V | 29-33V | 56-65V | |
保护褀式:关闭输出电压,重启后恢复 | ||||
过温度 | 95t ±5°C (TSW)检沉功率开关的散热器 | |||
保护模式:关闭输出电压,当温度下降后可自动恢复 | ||||
功能 | DCOK继电器触点最大值 | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A,30Vac/0.5A阻性负载 | ||
环境 | 工作温度 | -25~+70C℃ | ||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||
储存溫度、湿度 | -40~+85℃,10~95%RH | |||
温度系教 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
耐振动 | 零件:10~ 500Hz,2G10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL508.TUV EN60950-1 认证通过 | ||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | |||
电磁兼容发射 | 符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN6100CM-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,SEMI F47,GL认证通过 | |||
其它 | MTBF | ≥289.9Khrs. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||
尺寸 | 40*125.2*113.5mm(W*H*D) | |||
包装 | 0.67Kg; 20pcs/14.4Kg/1.16CUFT | |||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20rmi,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6. 最长3秒,请参照峰性负载曲线。 7. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参减额曲线图。 |
型号 | SDR-240-24 | SDR-240-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | |
电流范围 | 0-10A | 0-5A | |
额定功率 | 240W | 240W | |
峰值电流 | 15A | 7.5A | |
峰值功率 | 360W(3 秒) | ||
纹波与噪声 | 100mVp-p | 120mVp-p | |
电压调格范围 | 24-28V | 48-55V | |
电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | 土1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 60ms/230VAC 3000ms, 60ms/115VAC(满载时) | ||
保持时间(Typ.) | 20ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围 | 88-264VAC或124-370VDC | |
頻率范围 | 47-63HZ | ||
功率因子(Typ.) | 0.93/230VAC 0.99/115VAC(满毅时) | ||
效率(Tvp.) | 0.94 | ||
交流电流(Typ.) | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 33A/115VAC 65A/230VAC | ||
漏电流 | <1mA/240VAC | ||
保护 | 过负载 | 110%-150%額定输出功率时,正常工作超过3秒后关闭输出电压并可自动恢复 | |
>150%額定输出功率时,2秒内恒电流限制并自动恢复,2秒后可能关闭输出电压 | |||
过电压 | 29 - 33V | 56 - 65V | |
保护模式:关闭输出电压并可自动恢复 | |||
过溫度 | 95°C±5°C(TSW)检潮功率开关的散热器 | ||
保护模式:关闭输出电压,当溫度下降后可自动恢复 | |||
功能 | DCOK继电器触点最大值 | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A阻性负载 | |
环境 | 工作温度 | -25~+70℃ | |
工作湿度 | 20~95% RH,无冷凝 | ||
储存溫度、湿度 | -40~+85℃,10*95%RH | ||
温度系教 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 零件:10-500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2~6 | ||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL508.TUV EN60950-1 认证通过 | |
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25^/70% RH | ||
电磁兼容发射 | 符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN6100CM-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,SEMI F47,GL认证通过 | ||
其它 | MTBF | ≥169.3Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
尺寸 | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) | ||
包装 | 1.03Kg; 12pcs/13.4Kg/1.06CUFT | ||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20rmi,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6. 最长3秒,请参照峰性负载曲线。 7. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参减额曲线图。 |
型号 | SDR-480-24 | SDR-480-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 20A | 10A | |
电流范围 | 0-20A | 0-10A | |
额定功率 | 480W | 480W | |
峰值电流 | 30A | 15A | |
峰值功率 | 720W(3 秒) | ||
纹波与噪声 | 100mVp-p | 120mVp-p | |
电压调格范围 | 24 - 28V | 48 - 55V | |
电压精度 | 士1.2% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1500ms, 150ms/230VAC 3000ms, 150ms/115VAC(满栽时) | ||
保持时间(Typ.) | 14ms/230VAC{满载时} | ||
输入 | 电压范围 | 90-264VAC 或 127-370VDC | |
頻率范围 | 47-63HZ | ||
功率因子(Typ.) | 0.94/230VAC 0.99/115VAC(满栽时} | ||
效率(Tvp.) | 0.94 | ||
交流电流(Typ.) | 5A/115VAC 2.5A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 40A/115VAC 80A/230VAC | ||
漏电流 | <0.8mA/240VAC | ||
保护 | 过负载 | 110%~150%额定输出功率时,正常工作超过3秒后关闭输出电压并可自动恢复 | |
>150%额定输出功率时,2秒内恒电流限制并自动恢复,2秒后关闭输出电压 | |||
过电压 | 29 - 33V | 56 - 65V | |
保护模式:关闭输出电压并可自动恢复或者重启后恢复 | |||
过溫度 | 105℃±5℃(TSW)检测功率开关的散热器 | ||
保护模式:关闭输出电压,当温度下降后可自动恢复 | |||
功能 | DCOK继电器触点最大值 | 60Vdc/0.3A. 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A阻性负载 | |
环境 | 工作温度 | -25~+70℃ | |
工作湿度 | 20-95% RH,无冷凝 | ||
储存溫度、湿度 | -40~+85℃,10*95%RH | ||
温度系教 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 零件:10-500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2~6 | ||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL508.TUV EN60950-1 认证通过 | |
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25t/70% RH | ||
电磁兼容发射 | 符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN6100CM-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,SEMI F47,GL认证通过 | ||
其它 | MTBF | ≥112.9Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
尺寸 | 85.5*125.2*128.5mm (W*H*D) | ||
包装 | 1.6Kg;8pcs/13.8Kg/0.9CUFT | ||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20rmi,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6. 最长3秒,请参照峰性负载曲线。 7. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参减额曲线图。 |
型号 | SDR-960-24 | SDR-960-48 | |
输出 | 直流电压 | 24V | 48V |
额定电流 | 40A | 20A | |
电流范围 | 0-40A | 0-20A | |
额定功率 | 960W | 960W | |
峰值电流 | 52A | 26A | |
峰值功率 | 1248W(3 秒) | ||
纹波与噪声 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
电压调格范围 | 24 - 28V | 48 - 55V | |
电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±0.5% | 土0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间 | 1000ms, 100ms/230VAC(满载时) | ||
保持时间(Typ.) | 14ms/230VAC(满载时) | ||
输入 | 电压范围 | 180-264VAC 254-370VDC | |
頻率范围 | 47-63Hz | ||
功率因子(Typ.) | PF->0,95/230VAC (满载时) | ||
效率(Tvp.) | 94% 194% | ||
交流电流(Typ.) | 6A/230VAC | ||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动 50A/230VAC | ||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | ||
保护 | 过负载 | 105%~150%额定输出功率时,正常工作超过3秒后关闭输出电压并可自动恢复 | |
保护模式:额定输出的130-150%内恒流限制,3秒后关闭输出电压,重启恢复 | |||
过电压 | 29 - 33V | 56 - 65V | |
保护楔式:关闭输出电压,自动恢复或重启恢复 | |||
过温度 | 90nC ±5°C(TSW)检測功率开关的散热器 | ||
保护模式:关闭输出电压,当温度下降后可自动恢复 | |||
功能 | DCOK继电器触点最大值 | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A,30Vac/0.5A阻性负载 | |
并联功能 | 请参考功能说明 | ||
环境 | 工作温度备注5 | -30~+70℃ | |
工作湿度 | 20-95% RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10*95%RH | ||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | ||
安规和电磁兼容(备注4) | 安全规范 | UL508.TUV EN60950-1 认证通过 | |
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100M Ohms/500VDC/ 25t/ 70% RH | ||
电磁1容发射 | 符合EN55022(CISPR22), EN61204-3 Conduction class B, Radiation class A, EN61000-3-2,-3 | ||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN6100CM-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3,A级重工业标准,SEMI F47,GL认证通过 | ||
其它 | MTBF | >69.8Khrs. MIL-HDBK-217F(25℃) | |
尺寸 | 110*125.2'150mm (W*H*D) | ||
包装 | 2.47Kg;6pcs/15.8Kg/1.55CUFT | ||
备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在瑜入为230VAC、额定负载、25℃环湿度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙:当负载持续满载时,安装时需距离顶部40mm,底部20rmi,左右各5mm,如果相邻设备为一个热源,需有15mm的空隙。 6. 最长3秒,请参照峰性负载曲线。 7. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参减额曲线图。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|