• 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
  • 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】符合标准:IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93
【防护处理】标准版本:“TC”和“TH”
【环境温度】工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
【抗振性】15g(40Hz<频率<500Hz)
【抗冲击】70g
【电子冲击保护】I级
【防护等级】IP66
【机械寿命】按钮3百万次操作

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 按钮 XB2B金属系列弹簧复位带罩型/22mm型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页