• XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
  • XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
系列概述
XB2B系列坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单
· 符合IEC,CCC认证标准
· IP65,或IP66(带防护罩)
· 工作温度-25℃ to +70℃
· 螺钉紧固接线方式
· 完整的产品系列
· 模块化的产品设计方便客户安装使用

应用范围
· 行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
· 下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。

选型指南1
XB2系列普通弹簧复位按钮选型

选型指南2
XB2系列带灯按钮选型

选型指南3
XB2系列锁扣式急停按钮选型

型号组合说明:
XB2金属系列按钮型号组合说明
产品特点
XB2B-按钮
特性
环境
符合标准IEC60947-5-1,EN60947-5-1
防护处理标准版本:“TC”和“TH”
环境温度工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
抗振性蘑菇头按钮:8g,其它按钮及指示灯:15g(40Hz<频率<500 Hz),符合IEC68-2-6
抗冲击按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:200g,符合IEC68-2-27
电子冲击保护I 级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
防护等级IP65:平头及凸头,带或不带指示灯,按钮(安装)
符合IEC529和NFC20-010IP66:带罩按钮
机械寿命按钮:3百万次操作,“紧急停止”按钮:30万次操作
触点特性
额定工作特性AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A;Ue=380V和Ie=1.9A
DC-13:Q600或Ue=250V和le= 0.27A符合 IEC 947-5-1
额定绝缘电压Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V
额定耐冲击电压Uimp = 6 kV 符合 IEC 947-1
触头动作慢断 (常闭或常开),常闭触点为肯定断开
可靠工作安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分
操作压力平头和凸头按钮-带1常开触点:1daN-带1常闭触点:0.8daN
辅助触点-常开:+0.5daN-常闭:+0.3daN
端子型号符合CENELECEN50013
短路保护10 A 熔芯类型gl符合 IEC 269-1,VDE 0660-200
额定工作功率符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。
可靠性能一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.)
接线螺旋压入式端子,接线能力: 最小1x0.5mm,最大,带或不带接线端片:2x1.5mm2或1x2.5mm2 ,6.3mmFaston端子(根据需要)

产品系列图
XB2系列按钮产品系列图
尺寸图
XB2系列尺寸图
使用案例
应用范围
· 行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
· 下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。

应用场景
电气柜
电气柜
自动化设备
自动化设备
相关产品
XB2BA31C
XB2BA31C
XB2B金属系列弹簧复位平头按钮22mm
XB2BS542C
XB2BS542C
XB2B金属系列锁扣式蘑菇头紧急停止按钮(φ22mm)
XB2BD41C
XB2BD41C
XB2B金属系列选择开关22mm
品牌介绍
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA )是世界500强企业之一,1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气公司是全球能效管理领域的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。2012财年,施耐德在全球的总营收达到240亿欧元,在100多个国家拥有超过140,000名员工。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,施耐德排名第438。
规格表
XB2B-按钮
特性
环境
符合标准IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93
防护处理标准版本:“TC”和“TH”
环境温度工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
抗振性蘑菇头按钮:8g,其它按钮及指示灯:15g(40Hz<频率<500 Hz),符合IEC68-2-6
抗冲击按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:200g,符合IEC68-2-27
电子冲击保护I 级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
防护等级IP65:平头及凸头,带或不带指示灯,按钮(安装)
符合IEC529和NFC20-010IP66:带罩按钮
机械寿命按钮:3百万次操作,“紧急停止”按钮:30万次操作
触点特性
额定工作特性AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A;Ue=380V和Ie=1.9A
DC-13:Q600或Ue=250V和le= 0.27A符合 IEC 947-5-1
额定绝缘电压Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V
额定耐冲击电压Uimp = 6 kV 符合 IEC 947-1
触头动作慢断 (常闭或常开),常闭触点为肯定断开
可靠工作安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分
操作压力平头和凸头按钮-带1常开触点:1daN-带1常闭触点:0.8daN
辅助触点-常开:+0.5daN-常闭:+0.3daN
端子型号符合CENELECEN50013
短路保护10 A 熔芯类型gl符合 IEC 269-1,VDE 0660-200
额定工作功率符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。
可靠性能一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.)
接线螺旋压入式端子,接线能力: 最小1x0.5mm,最大,带或不带接线端片:2x1.5mm2或1x2.5mm2 ,6.3mmFaston端子(根据需要)
尺寸图
XB2系列按钮产品规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2BW33B1C的拆分型号?
XB2BW33B1C 可以拆分成按钮头+底座,型号是ZB2BW33C +ZB2BWB31C,产品详细内容请查看样本
如何订XB2B的自锁按钮?
选择一般按钮或带灯按钮,再选一个自锁模块ZB2BZ21C即可。
注意:该自锁模块不能锁定按钮头,仅闭锁触点,而且加装自锁模块后只能装1层触点。
XB2B系列是否有48V的LED指示灯?
有,型号为:XB2BVE1LC(白色)、XB2BVE3LC(绿色)、XB2BVE4LC(红色)、XB2BVE5LC(黄色)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > XB2B金属系列弹簧返回平头带灯按钮 直径22mm
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页