电源侧面细节图 | 电源正面标签图 | 电源轨道安装图 |
MDR-10/MDR-20系列 | MDR-40/MDR-60系列 | MDR-100系列 |
工控领域 | 显示屏电源 | ||
LED电源 | 商牌广告 |
型号 | MDR-10-5 | MDR-10-12 | MDR-10-15 | MDR-10-24 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V |
额定电流 | 2A | 0.84A | 0.67A | 0.42A | |
电流范围 | 0-2A | 0-0.84A | 0-0.67A | 0 ~ 0.42A | |
额定功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
电压精度备注3 | ±5.0% | 3.00% | ±3.0% | ±2.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | 土1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±5.0% | ±3.0% | 3.00% | ±2.0% | |
启动、上升时间备注5 | 500ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC (满载时) | ||||
保待时间(Typ.) | 120ms/230VAC 25ms/115VAC(满载时) | ||||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 或 120-370VDC | |||
频率范围 | 47~63HZ | ||||
效率(Typ.) | 77% | 81% | 81% | 84% | |
交流电流(Typ.) | 0.33A/115VAC 0.21A/230VAC | ||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动:35A/115VAC 70A/230VAC | ||||
漏电流 | <1mA/240VAC | ||||
保护 | 过负载 | 額定输出功率的105%以上 | |||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后自动恢复 | |||||
过电压 | 5.75'6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25-20.25V 127.6-32.4V | ||
保护模式:关闭输出电压,重启后恢复 | |||||
功能 | DC OK信号值(最大) | 3.75 ~ 6V/50mA 9-13.5V/40mA | 11.5 - 16.5 W 40mA |l8-27V/20mA | ||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ | |||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10 ~95% RH | ||||
温度系数 | ± 0.03%/℃(0~50℃) | ||||
振动 | 零件:10~500Hz,2G10分钟/周期、X,Y,Z轴各60分钟;安装:符合IEC060068-2-6 | ||||
安规和 电磁兼容(备注4) | 安全规范 | UL508,TUV EN60950-1 认证通过 | |||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25t/70% RH | ||||
电磁兼容发射 | 符合EN55011, EN55022 (CISPR22}, EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN6100(M-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1,EN61204-3, A 级轻工业标准 | ||||
其它 | MTBF | ≥584Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
尺寸 | 22.5*90*100mm(W*H*D) | ||||
包装 | 0.17Kg; 72pcs/13.2Kg/0.91CUFT | ||||
备注 | 1. 如未特殊说明,所有规格参数均在输入为230VAC,和定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,阂时终坫要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含议定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,f结合终端设备进行电容相关确认。EMCJJ试方法的搢引,请參照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的EMI测试申明书。 5. 启动时间是在冷启功时测量的,繁开关机可能会导致启功时间变长。 |
型号 | MDR-40-5 | MDR-40-12 | MDR-40-24 | MDR-40-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 6A | 3.33A | 1.7A | 0.83A | |
电流范围 | 0~6A | 0~3.33A | 0-1.7A | 0~0.83A | |
额定功率 | 30W | 40W | 40.8W | 39.8W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 5-6V | 12-15V | 24 - 30V | 48 - 56V | |
电压精度备注3 | 2.00% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | 1.00% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间备注5 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC(满载时) | ||||
保待时间(Typ.) | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | ||||
输入 | 电压范围 | 85~264VAC 或 120 ~370VDC | |||
频率范围 | 47~63Hz | ||||
效率(Typ.) | 78% | 86% | 88% | 88% | |
交流电流(Typ.) | 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC | ||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
漏电流 | <1mA/240VAC | ||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | |||
保护模式:恒电流限制,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||
过电压 | 6.25-7.25V | 15.6-18V | 31.2-36V | 57.6-64.8V | |
保护模式:关闭输出电压,重启后恢复 | |||||
功能 | DC OK信号 | 继电器触点(最大.):30V/1A阻性负载 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ | |||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10 ~95% RH | ||||
温度系数 | ±0.03%/t: (0~50℃) | ||||
耐振动 | 零件:10-500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合 EC60068-2-6 | ||||
安规和 电磁兼容(备注4) | 安全规范 | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过 | |||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
绝缘阻杭 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25t/70% RH | ||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN610004-2,3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, A级重工业标准 | ||||
其它 | MTBF | ≥301.7Khrs. MIL-HDBK-217F (25〇C) | |||
尺寸 | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
包装 | 0.3Kg; 42pcs/13.6Kg/0.82CUFT | ||||
备注 | 1. 如未特殊说明,所有规格参数均在输入为230VAC,和定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12双绞线,阂时终坫要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含议定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,f结合终端设备进行电容相关确认。EMCJJ试方法的搢引,请參照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的EMI测试申明书。 5. 启动时间是在冷启功时测量的,繁开关机可能会导致启功时间变长。 |
型号 | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |
电流范围 | 0~10A | 0-5A | 0-2.5A | 0~1.25A | |
额定功率 | 50W | 60W | 60W | 60W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 5~6V | 12-15V | 24 - 30V | 48 - 56V | |
电压精度备注3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | 土1.0% | |
线性调整率 | 1.00% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间备注5 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC(满载时) | ||||
保待时间(Typ.) | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | ||||
输入 | 电压范围 | 85~264VAC 或 120~370VDC | |||
频率范围 | 47~63Hz | ||||
效率(Typ.) | 78% | 86% | 88% | 87% | |
交流电流(Typ.) | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
漏电流 | <1mA/240VAC | ||||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | |||
保护模式:恒电流限制,负载异常条件移除后可自动恢复 | |||||
过电压 | 6.25-7.25V | 15.6-18V | 31.2-36V | 57.6-64.8V | |
保护模式:关闭输出电压,重启后恢复 | |||||
功能 | DC OK信号 | 继电器触点(最大.):30V/1A阻性负载 | |||
环境 | 工作温度 | -20~+70℃ | |||
工作湿度 | 20-90% RH,无冷凝 | ||||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10 ~95% RH | ||||
温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
耐振动 | 零件:10-500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | ||||
安规和 电磁兼容(备注4) | 安全规范 | UL508,TUV EN60950-1 认证通过 | |||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
绝缘阻杭 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25t/70% RH | ||||
电磁兼容发射 | 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN610004-2,3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, A级重工业标准 | ||||
其它 | MTBF | ≥299.2Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
尺寸 | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
包装 | 0.33Kg; 42pcs/14.8Kg/0.82CUFT | ||||
备注 | 1. 如未特殊说明,所有规格参数均在输入为230VAC,和定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12双绞线,阂时终坫要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含议定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,f结合终端设备进行电容相关确认。EMCJJ试方法的搢引,请參照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的EMI测试申明书。 5. 启动时间是在冷启功时测量的,繁开关机可能会导致启功时间变长。 |
型号 | MDR-100-12 | MDR-100-24 | MDR-100-48 | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 7.5A | 4A | 2A | |
电流范围 | 0 - 7.5A | 0-4A | 0~2A | |
额定功率 | 90W | 96W | 96W | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 12-15V | 24-30V | 48 - 56V | |
电压精度备注3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
启动、上升时间备注5 | 3000ms, 50ms/230VAC 3000ms, 50ms/115VAC(满载时) | |||
保待时间(Typ.) | 50ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |||
输入 | 电压范围 | 85-264VAC 或 120~370VDC | ||
频率范围 | 47-63HZ | |||
功率因素(Typ.) | PF20.95/230VAC PF20.98/115VAC(满载时) | |||
效率(Typ.) | 86% | 88% | 88% | |
交流电流(Typ.) | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | |||
浪涌电流(Typ.) | 冷启动:30A/115VAC 60A/230VAC | |||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的105%~150% | ||
保护模式:恒电流限制,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过电压 | 15.6~18V | 31.2~36V | 57.6 ~ 64.8V | |
保护模式:关闭输出电压,重启后恢复 | ||||
过温度 | 关闭输出电压,自动恢复或重启后恢复 | |||
功能 | DVOK信号 | 继电器触点(最大.):30V/1A阻性负载 | ||
环境 | 工作温度 | -10~+60℃ | ||
工作湿度 | 20,90%RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~85℃,10~95% RH | |||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||
耐振动 | 零件:10~500Hz,2G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |||
安规和 电磁兼容(备注4) | 安全规范 | UL508, TUV EN60950-1 认证通过 | ||
耐压 | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
绝缘阻抗 | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms/500VDC/25t/70% RH | |||
电磁兼容发射 | 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN610004-2,3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, A级重工业标准 | |||
其它 | MTBF | ≥346K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||
尺寸 | 55*90*100mm(W*H*D) | |||
包装 | 0.42Kg; 30pcs/13.6Kg/0.82CUFT | |||
备注 | 1. 如未特殊说明,所有规格参数均在输入为230VAC,和定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12双绞线,阂时终坫要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含议定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分,f结合终端设备进行电容相关确认。EMCJJ试方法的搢引,请參照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的EMI测试申明书。 5. 启动时间是在冷启功时测量的,繁开关机可能会导致启功时间变长。 6. 低电压输入情况下需减额输出。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|