S7-300系列数字量模块
商品
评价
详情
  • S7-300系列数字量模块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

S7-300系列数字量模块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使之成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
■模块化微型 PLC 系统,满足中、小规模的性能要求。
■各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务。
■简单实用的分布式结构和多界面网络能力,应用十分灵活。
■操作方便,设计简单,不含风扇。
■任务增加时可顺利扩展。
■大量的集成功能,使它功能非常强劲。
产品特点
•紧凑型模块的尺寸
•全面的特性和模块,以实现对自动化任务的最佳适应
•由于简单而灵活的应用,使用PROFIBUS和PROFINET的分布式结构的实现
•无噪散热和免费维修(不需要备用电池)
•积分函数功能非常强大
特性
尺寸图
尺寸描述SM 321 数字量输入模块
W*H*D(mm)40*125*117

SM 321 数字量输入模块
W*H*D(mm)40*125*120

SM 323数字量输入模块
W*H*D(mm)40*125*120
使用案例
使用案例-1
使用案例-2
使用案例-3
使用案例-4
使用案例-5
使用案例-6
使用案例-7
使用案例-8
使用案例-9
使用案例-10
使用案例-11
相关文件
更多信息请参考
http://www.siemens.com/siplus
品牌介绍
  西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、燃气轮机和蒸汽轮机发电、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。

  西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年,当时西门子向中国出口了第一台指针式电报机,并在19世纪末交付了中国第一台蒸汽发电机以及第一辆有轨电车。1985年,西门子与中国政府签署了合作备忘录,成为第一家与中国进行深入合作的外国企业。140多年来,西门子以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。

  西门子见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也顺应时代潮流,不断积极进行自身的改革与发展。2015财年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营收达到69.4亿欧元,实现稳健增长。西门子在中国拥有约32000名员工,是中国最大的外商投资企业之一。

  西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,共同致力于实现可持续发展。公司将更好地把握市场脉搏,了解本地信息,更加快速高效地满足客户的需求。


(摘自西门子产品目录)
规格表
规格表1
规格表2
规格表3
规格表4
规格表5
规格表6
规格表7
规格表8
规格表9
规格表10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
无法为ET200M修改其PROFIBUS DP的地址?
解答:
如果想通过一个I/O模块ET200M来修改它的PROFIBUS 地址(通过接口模块IM 153-1: 6ES7153-1AA03-0XB0), 那么得到的消息就是上述的消息,尽管对此地址的分配在地址总览里找不到。
背景:
要新分配的DP地址被一个看不见的接点所占有。

补救措施:
创建一个新的PROFIBUS网络,并把DP主系统附到新的PROFIBUS网络上。
如果连接已经组态,要作相应的更正。
S7-300 用于导轨的安装适配器?
SIMATIC S7-300,安装适配器 用于 PS307 卡锁式,在 标准成型导轨 35x15/7.5 mm 上 适合用于 6ES7307-1BA01*, -1EA01*,-1KA02* 和更高的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(输入输出单元) > S7-300系列数字量模块
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页