DP附件 PLC附件 DP总线连接器
商品
评价
详情
  • DP附件 PLC附件 DP总线连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DP附件 PLC附件 DP总线连接器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
ET 200分布式系统是自动化系统的基础,现场层的各个组件和相应的分布式设备通过PROFINET和PROFIBUS和上层的可编程控制器(PLC)实现快速的数据交换,是可编程控制器系统的重要组成部分。开放的PROFINET和PROFIBUS通讯标准,给自动化系统带来灵活的链接方式。

本体-1
产品特点
SIMATIC ET200具有丰富的产品线,从用于控制柜内的IP20产品到无需控制柜的IP67产品,可以节省电缆,并且具有快速的反应时间。通讯采用PROFINET和PROFIBUS,统一的工程开发,透明的诊断,完美实现与SIMATIC控制器和HMI的集成。
■数据传输速率9.6kbit/s~12Mbit/s。
■多种出线角度,适用不同应用场合。
尺寸图
尺寸图-1
使用方法
使用案例-1
使用案例-2
使用案例-3
使用案例-4

规格表
规格表-1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何固定PROFIBUS 总线连接器?
安装时必须固定下面的螺钉:
固定螺丝: 拧紧力矩 0.3 Nm
外罩螺钉: 拧紧力矩为,自攻丝螺钉为0.8 Nm;公制螺纹0.4 Nm 。
螺丝接线端: 对于使用螺丝接线的端子,螺丝拧紧力矩为 0.25 Nm。
在做通讯时,Server和Client有什么区别 ?
例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。
服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。
客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(选购件/其他) > DP附件 PLC附件 DP总线连接器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页