卡片型万用表
商品
评价
详情
  • 卡片型万用表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卡片型万用表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
日本人气品牌日置出品,小型卡片式万用表。
产品特点
HIOKI 日置 万用表 3244 60 HIOKI 日置 万用表 3244 60
·设计轻巧 ·显示简洁,易于读取
   仅60g重、9.5mm厚的卡片型万用表。    轻松读取测量值,
HIOKI 日置 万用表 3244 60 HIOKI 日置 万用表 3244 60
·卡片大小,便于使用 ·便于深入插座进行测试
   厚度不超过1cm的设计,携带轻松。    前端长15mm,镶金材质。
HIOKI 日置 万用表 3244 60 HIOKI 日置 万用表 3244 60
·附携带盒,整齐收纳 ·测量分类 CAT III 300V
   携带盒体积 80x116x17 mm,收纳便利。    可进行高测量分类的安全测量,带防短路护盖。

·探头前端长15mm,使用镀金材质。
·设计轻巧。
·自动满量程下,带自动省电功能。
·电阻/导通量程有AC 500V以下的过电压保护功能。
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
   商品参数以日置官网为准<日置官网>
规格概述
DC 电压量程419.9 mV to 500 V, 5 档量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt.
AC 电压量程4.199 V to 500 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流测量方式
电阻量程419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt.
串联可 50 Ω ±40 Ω
AC电压下的频率特性50 to 500 Hz
自动省电可 (可取消)
显示数字/LCD, 最大 4199 dgt.
采样率2.5 次/秒
供电电源CR2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时)
尺寸,重量55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz)
附件硬携带盒 (1)
尺寸图
单位:mm
HIOKI 日置 万用表 3244 60
W:55 mm
H:109mm
D:9.5mm
使用案例
万用表适用于各个工业及生产领域
HIOKI 日置 万用表 3244 60
HIOKI 日置 万用表 3244 60
HIOKI 日置 万用表 3244 60
HIOKI 日置 万用表 3244 60
HIOKI 日置 万用表 3244 60
HIOKI 日置 万用表 3244 60
品牌介绍
日置电机株式会社(HIOKI)自1935年成立以来,经过不断地发展壮大,现已确立了在先进测试测量工艺技术研发及制造领域的国际性重要地位。
日置(上海)商贸有限公司成立于2007年。至今在中国全国已拥有11个销售据点。通过提供电气测量仪器销售和服务,为中国市场的业务发展做出贡献。

规格表
DC 电压量程419.9 mV to 500 V, 5 档量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt.
AC 电压量程4.199 V to 500 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流测量方式
电阻量程419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt.
串联可 50 Ω ±40 Ω
AC电压下的频率特性50 to 500 Hz
自动省电可 (可取消)
显示数字/LCD, 最大 4199 dgt.
采样率2.5 次/秒
供电电源CR2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时)
尺寸,重量55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz)
附件硬携带盒 (1)
尺寸图
单位:mm
HIOKI 日置 万用表 3244 60
W:55 mm
H:109mm
D:9.5mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品有什么产品附件?
本产品包括产品本体,适配本体尺寸的携带盒1个,说明书1份,内置纽扣电池(CR2032)。
如何以最实惠的价格购买日置的产品?
由于日置出台的报备措施,在购买大部分日置产品时均需要顾客提供购买单位,最终联系人,联系方式这三样顾客信息用于在日置总部进行产品报备。在报备完成后才能对顾客进行报价。同时,相应的,报备后的价格会有一定的折扣。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页