明亮, 易读的负片液晶显示屏。推出尺寸为 DIN72 x 72 毫米的“新标准”电子计数器。
【特长】
通过使用背光负性 LCD 实现高可视性。
- 显示颜色变化功能(红色⇔绿色)允许您从远处检查输出状态。
- 每个数字键都易于操作。
- 所有基本设置均可使用拨码开关进行。
-配备总预设计数器, 批次计数器, 双计数器和转速计功能(可选功能因型号而异)。
- 兼容 NPN/PNP 输入多路和 DC 2 线传感器,允许多种输入。
·防水结构(相当于IP54,仅前部)。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。