【特点】
・将双定时器、星形三角形定时器、电源断电延时定时器系列化。
・取得UL、CSA、LR、NK、CCC认证,符合EN61812-1的安全设计。
・符合CE标记。
・关于时间单位,可单独设定开启时间、关闭时间,因此可组合实施长时间开启或关闭和短时间关闭或开启。
・已备齐闪烁开启起动和闪烁断开起动的2种动作模式。
・实现了低压自由(AC24~48V/DC12~48V)、高压自由(AC100~240V/DC100~125V)电源。
・可在0.05秒~300小时之间选择24种时间范围。
・可0设定瞬时输出。
・通过向0方向将刻度旋到底进行瞬时输出,很容易确认时序动作。
・取得UL、CSA、NK、LR、CCC认证,符合EN61812-1。
・符合CE标记。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。