产品概述
重视安全性的电源用船形开关-独创的舌簧机构减少发热
-独创的强制分断机构,即使在发生熔敷等故障时,也能分断接
-备有可直接施加电源电压的氖灯照
-接点间隙大于3mm
-盖帽和边缘部备有各种类型及规格
-取得UL、CSA、VDE标准认证。符合EN标准
安全标准认证额定值-UL(UL508)16A 125VAC、16A 250VAC
-CSA(CSA C22.2 No.55)16A 125VAC、16A 250VAC
-VDE(EN61058-1)16A 250VAC

产品特点
性能特点

*氖灯照光式的异极端子之间除外
(摘自欧姆龙官网)
尺寸图
使用案例
设备操作盘

相关文件
请正确使用 请参阅“共通注意事项”以正确使用。
 |
请勿在开关通电状态下进行布线作业。 另外,通电中应避免接触端子, 否则可能导致触电。 |  |
关于安装 -可一触式安装。面板的加工尺寸、面板厚度应为指定尺寸,并且不可出现毛刺和锐边。
-外壳、边缘部有OFF标记(φ1.6凹坑),请将此作为安装方向的识别标记。
关于布线 -导线的连接请使用#250(t=0.8)FASTON插口。
不可采用焊接布线。
-开关的布线结束后,应保持适当的绝缘距离。
-请使用能满足负载电流的规格正确的电线。
-用于微小负载电路的开关时,可能会影响性能的发挥,请在实际使用状态下进行确认。
关于使用环境 -请勿在受氧化硫气体等腐蚀性气体以及海风侵袭的场所、受油雾侵袭的场所或阳光直射的场所使用。否则会导致动作不良。
-请勿在有可视尘埃的场所使用。否则会引起接触不良。
-请避免在高温潮湿环境中贮存3个月以上。
关于使用电路
相关产品
选装件(另售)

规格表
不带灯型
|
白 | 形A8A-201 | 形A8A-201-1 | - |
红 | 形A8A-202 | 形A8A-202-1 | 形A8A-202-2 |
绿 | 形A8A-203 | 形A8A-203-1 | 形A8A-203-2 |
蓝 | 形A8A-204 | 形A8A-204-1 | - |
黄 | 形A8A-205 | 形A8A-205-1 | - |
黑 | 形A8A-207 | 形A8A-207-1 | 形A8A-207-2 |
带灯型
|
|
红 | 形A8A-212 | 形A8A-212-1 | 形A8A-212-2 |
绿 | 形A8A-213 | 形A8A-213-1 | 形A8A-213-2 |
橙 | 形A8A-216 | 形A8A-216-1 | 形A8A-216-2 |
|
|
红 | 形A8A-222 | 形A8A-222-1 | 形A8A-222-2 |
绿 | 形A8A-223 | 形A8A-223-1 | 形A8A-223-2 |
橙 | 形A8A-226 | 形A8A-226-1 | 形A8A-226-2 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。