可用于A7BS/A7BL拨动开关
■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以欧姆龙官网为准<欧姆龙官网>
顶端盖、隔板单元和接插件
颜色 | 浅灰色 | 黑色 |
顶端盖(1对) | A7B-M | A7B-M-1 |
衬垫 | A7B-P□ (见注:) | A7B-P□-1 (见注:) |
接插件 | 焊接端子 | A7B-C |
PCB端子 | A7B-CP |
注:隔板型号中的□代表范围A到U中的字母。(参见下面隔板说明中的表格。)
隔板
隔板用于在本体之间创建额外的空间或间隔, 并与本体本身的 尺寸相同。
还有带雕刻字符或符号的隔板, 可用于指示诸如时间和长度等 单位。(请参见下表。) 请向欧姆龙咨询详情。
符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Q | T | U |
戳记 | 未指定 | SEC | MIN | H | g | kg | mm | cm | m | °C | PCS | x 10 SEC | 0 | · |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
用于按操作开关的顶端盖A7B-M(-1)卡入式面板安装 用于按操作开关的隔板A7B-P□(-1)卡入式面板安装 隔板型号中□的代表范围A到U中的字母。(参见Catalog。)
注:除非另有说明, 否则上面型号中尺寸的尺寸公差为±0.4mm。
接插件(这些设备可使开关快速卸下以进行维护和连接性检查, 并可快速重新安装。)
A7B-C 焊接端子 A7B-CP
PCB端子 插入接插件插入接插件, 使“UP” 箭头朝上。
注:除非另有说明, 否则上面型号中尺寸的尺寸公差为±0.4mm。