【特点】
・时间范围、动作模式的多样化。
・DIN48×48mm的多功能。
・通过2种AC/DC自由电源的扩展大幅度减少了库存机型数量。
・8个动作模式的多功能(11脚型)、5个动作模式的多功能(8脚型)支持各种各样的用途。
・抑制电流消耗的环保设计。
・只需将瞬时输出设定为0,即可轻松实现时序检查。
・安装插座(P3G-08)正面板下缩小至75mm。 (H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
・PNP输入型也品种齐全。
・取得UL、CSA、NK、LR、CCC认证、符合EN61812-1、支持CE符号。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。