接点 | 标准型(Ag合金) | |||
极数 | 性能 | 触点构成 | 型号 | 额定电压(V) |
1极 | 单稳型 | 1a(标准型) | G6B-1114P-US | DC5、12、24 |
1a(高容量型) | G6B-1174P-US | DC5、12、24 | ||
2绕组闭锁型 | 1a(标准型) | G6BK-1114P-US | DC5、12 | |
DC24 | ||||
单稳型 | 1a(动作显示灯+线圈浪涌吸收用二极管) | G6B-1177P-ND-US | DC5、12、24 | |
2极 | 单稳型 | 1a1b(标准型) | G6B-2114P-US | DC5、12、24 |
2a(标准型) | G6B-2214P-US | DC5、12、24 | ||
2b(标准型) | G6B-2014P-US | DC5、12、24 |
接点 | AgSnIn接点 | |||
极数 | 性能 | 触点构成 | 型号 | 额定电压(V) |
1极 | 单一稳定型 | 1a接点(标准型) | G6B-1114P-FD-US | DC5、12、24 |
1a接点(高容量型) | G6B-1174P-FD-US | DC5、12、24 | ||
1a接点(高容量动作表示灯+内置二极管) | G6B-1177P-FD-ND-US | DC24 | ||
2极 | 1a1b接点(标准型) | G6B-2114P-FD-US | DC5、24 | |
2a接点(标准型) | G6B-2214P-FD-US | DC24 |
电子行业 | 机床行业 | 包装行业 |
![]() | ![]() | ![]() |
纺织行业 | 机器人行业 | 输送行业 |
![]() | ![]() | ![]() |
項目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(mW) | |
额定电压(V) | |||||||
DC | 5 | 40 | 125 | 70%以下 | 10%以上 | 160%(at23℃) | 约200 |
6 | 33.3 | 180 | |||||
12 | 16.7 | 720 | |||||
24 | 8.3 | 2,880 |
項目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率 | ||
额定电压(V) | 重置(mW) | 复位(mW) | ||||||
DC | 5 | 40 | 125 | 70%以下 | 70%以下 | 160%(at23℃) | 200 | 200 |
6 | 33.3 | 180 | ||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
項目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(mW) | |
额定电压(V) | ||||||
DC | 5 | 56 | 89.2 | 70%以下 | 130%(at23℃) | 280 |
6 | 46.8 | 128.5 | ||||
12 | 23.3 | 515 | ||||
24 | 11.7 | 2,060 |
項目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(mW) | |
额定电压(V) | |||||||
DC | 5 | 40 | 116 | 70%以下 | 10%以上 | 130%(at23℃) | 约200 |
12 | 19.7 | 610 | 约240 | ||||
24 | 11.3 | 2,120 | 约275 |
型号 項目 负载 | G6B-1114P-US G6BU-1114P-US G6BK-1114P-US G6B-1114P-FD-US G6BU-1114P-FD-US G6BK-1114P-FD-US | |
阻性负载 | 感应负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
接触机构 | 单 | |
接点材质 | Ag合金(无Cd) | |
额定负载 | AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A) | AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A) |
额定通电电流 | 5A(5A) | |
接点电压的最大值 | AC380V、DC125V | |
接点电流的最大值 | 5A(5A) |
型号 项目 种类 | G6B-1114P-US G6B-1114P-FD-US | G6BU-1114P-US | G6BK-1114P-US | |
シングル・ステイブル形 | 1巻線ラッチング形 | 2巻線ラッチング形 | ||
接触电阻*1 | 30mΩ以下 | |||
动作(设置)时间*2 | 10ms以下(约3ms) | |||
复位(重置)时间*2 | 10ms以下(约1ms) | 10ms以下(约3ms) | ||
最小セットパルス幅 | — | 15ms(at23℃) | ||
最小リセットパルス幅 | — | 15ms(at23℃) | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | |||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC3,000V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
异极接点间 | — | |||
动作・复位线圈之间 | — | AC250V 50/60Hz 1min | ||
耐冲击电压(线圈和接点之间) | 6kV 1.2×50μs | 4.5kV 1.2×50μs | ||
振动 | 耐久 | 10〜55〜10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
误操作 | 10〜55〜10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误操作 | 100m/s2 | 300m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 5,000万回以上(开关频率18,000次/h) | ||
电气 | 10万回以上(额定负载,开关频率1,800次/h) | |||
故障率 P水准(参考值*4) | DC5V 10mA | |||
使用环境温度 | -25〜+70℃(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 5〜85%RH | |||
重量 | 约3.5g~4.6g | 约3.5g | 约3.7g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|