连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1375)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1375)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
莫仕(Molex)制电源用连接器,间距种类包括5.03 mm、6.30 mm、6.70 mm(嵌合外壳:1375-R;适用端子:1190)
*商品图片和图纸是代表型号的产品。
基于φ0.093(直径0.093 inch)插针的标准尼龙连接器
可用于主板、硬盘、机架安装型服务器。
关于Standard .093”插头外壳(1375)的外形图和规格
Standard .093“ 插头外壳(1375)的外形图。
机械性能/材质
极数(最大)
15
颜色 - 树脂部
自然色
阻燃性
94V-2
类别
插头
符合灼热丝标准
无
嵌合锁定
无
材质 - 树脂部
尼龙
Net Weight
6.628/g
列数
3
包装形状
塑料袋
面板安装
无
间距 - 嵌合部(英寸)
5.03mm
垂直堆栈(端对端)
无
使用温度范围
-40℃ to +105℃
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
尼龙连接器
>
连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1375)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726897163573
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726897163573