连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1360)
商品
评价
详情
  • 连接器塑壳 标准093
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1360)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
莫仕(Molex)制电源用连接器,间距种类包括5.03 mm、6.30 mm、6.70 mm(嵌合外壳:1360-R;适用端子:1190)

φ0.093(直径0.093 inch)插针及插座用尼龙连接器

最适用于主板、硬盘等民用设备的外壳

最适用于主板、硬盘等民用设备的外壳

关于Standard .093”插头外壳(1360)的规格

极数(最大)12
颜色 - 树脂部自然色
阻燃性94V-2
类别插头
符合灼热丝标准
材质 - 树脂部尼龙
Net Weight4.416/g
列数3
包装形状塑料袋
面板安装
间距 - 嵌合部(英寸)5.03mm
垂直堆栈(端对端)
使用温度范围-40℃ to +105℃
最大额定电流9.5A
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 连接器塑壳 标准093" 插头外壳(1360)