4.2mm间距 新微适配 排针 直角型 5569外形图
电路板安装推荐尺寸:安装面侧。适用电路板厚度:16。
嵌合图(5569/5557/5556。H=14.8mm、W=30.7mm)
极数 | UL94V-2 | UL94V-0 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
---|---|---|---|---|---|
型号编号 | 型号编号 | ||||
2 | 5569-02A1 | 15.4 | - | 5.4 | |
4 | 5569-04A1 | 19.6 | 4.2 | 9.6 | |
6 | 5569-06A1 | 5569-06A1-210 | 23.8 | 8.4 | 13.8 |
8 | 5569-08A1 | 5569-08A1-210 | 28.0 | 12.6 | 18.0 |
10 | 5569-10A1 | 5569-10A1-210 | 32.2 | 16.8 | 22.2 |
12 | 5569-12A1 | 5569-12A1-210 | 36.4 | 21.0 | 26.4 |
14 | 5569-14A1 | 5569-14A1-210 | 40.6 | 25.2 | 30.6 |
16 | 5569-16A1 | 44.8 | 29.4 | 34.8 | |
18 | 5569-18A1 | 49.0 | 33.6 | 39.0 | |
20 | 5569-20A1 | 53.2 | 37.8 | 43.2 | |
22 | 5569-22A1 | 57.4 | 42.0 | 47.4 |
请使用M3自攻螺丝固定此连接器。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|