连接器塑壳 Mini-Fit 系列(5557)连接器
商品
评价
详情
  • 连接器塑壳 Mini-Fit 系列(5557)连接器
  • 连接器塑壳 Mini-Fit 系列(5557)连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器塑壳 Mini-Fit 系列(5557)连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
莫仕(Molex)品牌 线对线、板对板MINI型连接器,有单列和双列产品。
最大额定电流为13.0A的电源用连接器。(适用端子:5556G 嵌合外壳:5566,5569)
产品特点
● 广泛用于FA设备等领域,针距为4.2mm的小型、高密度中继尼龙连接器。
● 由于带连接后的锁定构造,因此是一种能防止因振动而脱落的连接器。
● 4.2mm针距的连接器已获得UL、CSA标准的认证,无论性能、品质方面都可放心使用。
UL No. E29179 CSA No. LR19980
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
连接器

孔号排列图
连接器

尺寸信息
芯数工厂型号尺寸(mm)重量
AB(g/个)
25557-02R5.4-0.655
45557-04R9.44.21.026
65557-06R13.88.41.407
85557-08R1812.61.733
105557-10R22.216.82.14
125557-12R26.4212.491
*更多产品信息,可以参考厂家PDF资料
规格概述
产品规格如下:
项目内容
额定电压AC/DC600V(MAX)
额定电流9A
耐电压AC1500V(1分钟)
绝缘电阻1000MΩ以上
接触电阻(环境试验后)10mΩ以下
适用电线范围AWG24~16(0.2~1.2mm2)
适用电线包覆外形尺寸1.3~3.1mm
使用温度范围 -40℃~+105℃
适用面板厚度0.8~2.0mm

材质特性
外壳材质尼龙66(UL94V-2)
尼龙66(UL94V-0)
颜色白色
使用案例
主要用于计算机等设备中应用广泛。
计算机行业
连接器
通信设备行业
连接器
计量仪器行业
连接器
相关产品
规格表
产品规格如下:
项目内容
额定电压AC/DC600V(MAX)
额定电流9A
耐电压AC1500V(1分钟)
绝缘电阻1000MΩ以上
接触电阻(环境试验后)10mΩ以下
适用电线范围AWG24~16(0.2~1.2mm2)
适用电线包覆外形尺寸1.3~3.1mm
使用温度范围 -40℃~+105℃
适用面板厚度0.8~2.0mm
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
连接器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
莫仕5557系列连接器是如何匹配的?
该系列产品包含,插头外壳和插座外壳,通过插头外壳与插座外壳进行匹配。外壳都可以自由组装插针端头和插孔端头。因此插头和插座外壳中混装插针端头和插孔端头,进行防误差功能。
MATE-N-LOK系列端头是否有对应的手动工具?
插针端头和插孔端头需要通过专用的压接工具来进行压接对应,该手动工具可以参考型号:MSHT-M04
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 连接器塑壳 Mini-Fit 系列(5557)连接器