连接器塑壳 MicroClasp® 2.0 mm间距电路板用外壳(51353)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器塑壳 MicroClasp® 2.0 mm间距电路板用外壳(51353)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
莫仕(Molex)制,可有效节省空间,与类似的2.00 mm(079")和2.50 mm(098")间距的线对板连接系统相比,更易于装拆。(嵌合晶片:55917/55959;适用端子:56134)
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
尼龙连接器
>
连接器塑壳 MicroClasp® 2.0 mm间距电路板用外壳(51353)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726950884884
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726950884884