KK 互连系统 晶圆 弯角型
(5046)
KK 互连系统 晶圆 弯角型
(5046)标准图像
不使用铅
间距:2.50 mm
使用温度范围
-40至+105℃(包含因通电导致的温度升高部分)
用于对箱型触头
的触点部分进行保护及适当的电气连接
比锁定端子外壳锁定
端子的声音的方法更为优异
可简单解除与导轨和成形的凸起
嵌合的嵌合
直通、直角排针
的设计更灵活
摩擦锁定
适当的嵌合保持
实现极性特性
适当的嵌合
俯视图
背面图
侧视图
安装面(正面图侧
极数 | 型号编号 | 尺寸A | 尺寸B |
---|---|---|---|
2 | 5046-02A | 4.5 | 2.5 |
3 | 5046-03A | 7.0 | 5.0 |
4 | 5046-04A | 9.5 | 7.5 |
5 | 5046-05A | 12.0 | 10.0 |
6 | 5046-06A | 14.5 | 12.5 |
7 | 5046-07A | 17.0 | 15.0 |
8 | 5046-08A | 19.5 | 17.5 |
极数 | 型号编号 | 尺寸A | 尺寸B |
---|---|---|---|
9 | 5046-09A | 22.0 | 20.0 |
10 | 5046-10A | 24.5 | 22.5 |
11 | 5046-11A | 27.0 | 25.0 |
12 | 5046-12A | 29.5 | 27.5 |
13 | 5046-13A | 32.0 | 30.0 |
14 | 5046-14A | 34.5 | 32.5 |
15 | 5046-15A | 37.0 | 35.0 |
嵌合图(带颜色的为本商品)
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|