连接器触头 SM系列
商品
评价
详情
  • 连接器触头 SM系列
  • 连接器触头 SM系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器触头 SM系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
以接触压高、双面接触为特征的触头
该系列产品是可进行小型化,高密度集成化,具体有微电流搞可靠性的2.5mm间距小型中继连接器
产品特点
适用于SM系列外壳

材  质:磷青铜
表面处理:镀锡(回流焊处理)
尺寸图
■外形尺寸图
引脚尺寸图
插座尺寸图
规格概述
规格
相关产品
使用案例
连接示意图
SM
规格表
型号类型包装形态适用电线AWG规格适用电线截面积
(mm2)
BHF-001T-0.8BS插座端子散状AWG28~220.08~0.33
BYM-001T-P0.6引脚端子散状
SHF-001T-0.8BS插座端子盘状
SYM-001T-P0.6引脚端子盘状
SYM-001T-P0.6(N)引脚端子盘状
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用时有哪些注意事项?
具体可参考http://www.jst-mfg.com/product/pdf/caution_c.pdf
对环境是否有要求?
结露或被水淋湿时,可能会导致电路间的绝缘不良。如果可能发生结露或被水淋湿,需要采取适当的防滴措施。
请问这种端子可否用于其他系列的连接器外壳?
无法适配于其他系列的连接器外壳,只能够适用于SM系列的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > 连接器触头 SM系列