产品概述
| 现场总线电缆 CC-Link电缆
来自日本的FA开放现场网络系统的CC-Link专用电缆 是CC-Link一致性测试合格的认定产品 备有固定布线用的标准电缆和适合于可动部位用电缆 |
产品特点
● CCNC-SB110H与UL・cUL标准相对应,因而在海外也能安心使用
● 护套使用了柔软性,耐油,耐热性能良好的无铅聚氯乙烯混合物
● 护套材料也可以使用符合环保材料标准的耐燃性聚乙烯
● 可动部位用电缆的CCNC-SB110SF-5的传输距离是Ver.1.10标准电缆CCNC-SB110H的5%(10Mbps时最大为50M)
尺寸图
电缆截面如下
规格概述
注意事项
根据CC-Link系统的版本和电缆的特性阻抗以及用途
备有如下两种型号
|
CCNC-SB110H | 110Ω | Ver.1.10 Ver.2.00 | 固定部位 |
CCNC-SB110SF05 | 可动部位 |
※今后在新铺设CC-Link时,推荐使用CC-Link Ver1.10的对应产品。对应Ver1.10的电线同时也对应Ver.2.00。
使用案例
现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室內的自动装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。
其实质是以串行数字通信替代了传统的模拟信号的传输。按照公开、规范的通信协议,在位于现场的多个设备之间,以及现场设备与远程监控计算机之间,实现数据传输和信息交换,形成各种适应实际需要的自动化控制系统。
相关产品
规格表