连接器塑壳 4.80 mm间距 微适配中继用外壳(5025、插头)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器塑壳 4.80 mm间距 微适配中继用外壳(5025、插头)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
莫仕(Molex)制,端子通过外壳的绝缘壁受到全面保护。(嵌合外壳:5025Receptacle 适用端子:5006)
通过绝缘壁将端子完全保护起来的尼龙连接器
5025插头的3D标准图像
4.80 mm间距 微适配中继用外壳(5025-02P、插头)的外形图和尺寸
4.80mm间距 微适配中继用外壳(5025-02p、插头)尺寸图
侧视图
截面图-1
截面图-2
关于5025-02P的功能性性能和材质
阻燃性
94V-2
类别
邮箱
符合灼热丝标准
无
Net Weight
1275.700/mg
列数
1
包装形状
塑料袋
面板安装
有
间距 - 嵌合部(英寸)
4.80mm
间距 - 安装部
4.80mm
嵌合极性
有
端口
1
垂直堆栈(端对端)
无
使用温度范围
-40℃to +105℃
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
尼龙连接器
>
连接器塑壳 4.80 mm间距 微适配中继用外壳(5025、插头)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726933107513
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726933107513