可用于Signal、线对板、线对线等民用设备。
2.5mm间距线对线用连接器外壳(51111)正面图
正面尺寸图
侧视图
极数 | 订货号 | 尺寸A | 尺寸B |
---|---|---|---|
2 | 51111-0210 | 7.8 | 2.5 |
3 | 51111-0310 | 10.3 | 5.0 |
4 | 51111-0410 | 12.8 | 7.5 |
5 | 51111-0510 | 15.3 | 10.0 |
6 | 51111-0610 | 17.8 | 12.5 |
7 | 51111-0710 | 20.3 | 15.0 |
8 | 51111-0810 | 22.8 | 17.5 |
9 | 51111-0910 | 25.3 | 20.0 |
12 | 51111-1210 | 32.8 | 27.5 |
项目 Item | 标准 Standard | ||
---|---|---|---|
最大容许压力 Rated Voltage(MAX) | 250V | [AC (有效值 rms)/DC] 外皮外径:φ1.15至φ1.8 mm Insulation O.D. | |
最大容许电流 及适用电线 Rated Current(MAX.) and Applicable wires | AWG#22 | 3A | |
AWG#24 | 2.5A | ||
AWG#26 | 2A | ||
AWG#28 | 1.5A | ||
使用温度范围Ambient temperature Range | -40℃ 至 +105℃*1 |
*1:包含因通电导致的温度升高部分。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|