耐热扎带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
耐热扎带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
180℃耐热的扎带。
【特长】
・与超耐热扎带固定件一起使用。
・边缘部分经过R加工,不会损伤线材。
・因为是在接近真圆的状态下成形的,所以防止线材的夹入。
・因为是树脂制的,所以散热性很高。
【用途】
・最适合产生高温的炉周围和加热器周围使用。
产品特点
・材质:46尼龙
・使用温度范围:-40~+150℃(180℃连续12小时)
・规格:UL 94 V-0
・标准色:瓜绿色
尺寸图
型号
L
L1
W
T
T1
D
拉力强度
Kg
DK-100EXH
100
80
2.5
1.1
0.5
24
7
规格概述
材质
46尼龙
阻燃等级(主原料)
UL94V-0
宽度(mm)
2.5
全长(mm)
100
捆扎直径(范围) (mm)
24
耐环境性
耐热
颜色
瓜绿色
代表规格(认证)
UL
拉伸强度(kg)
7
使用案例
*产品实物为瓜绿色
相关产品
扎带 耐热(100个装)
扎带 氟树脂(50个装)
外侧锯齿形扎带 耐热等级(50个装)
扎带 高品质尼龙(100个装)
规格表
型号
L
L1
W
T
T1
D
拉力强度
Kg
DK-100EXH
100
80
2.5
1.1
0.5
24
7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扎带的作用是什么?
扎带又称扎线带、束线带、锁带,是用来捆扎东西的带子。一般按材质可分为尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带等,按功能则分为普通扎带、可退式扎带、标牌扎带、固定锁式扎带、插销式扎带、重拉力扎带等等。
本产品的优势是什么?
・与超耐热扎带固定件一起使用。
・边缘部分经过R加工,不会损伤线材。
・因为是在接近真圆的状态下成形的,所以防止线材的夹入。
・因为是树脂制的,所以散热性很高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
扎带
>
扎带
>
耐热扎带
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1729262138880
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1729262138880