R04系列 小型防水螺纹式连接器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
R04系列 小型防水螺纹式连接器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】多治见无线电机制。螺纹式嵌合防水小型金属外壳R04连接器。嵌合时耐水压200kpa
【用途】可在深20m的水下使用(完全防水),在水下和受风雨影响的环境下也可使用
【尺寸(适用电缆直径)】4.0~8.2mm
【适用PIN・连接器】直通型/面板安装型/中继型
【芯数】2~12
【额定电流(A)】2
【使用温度】-25℃~85℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
圆形连接器
>
R04系列 小型防水螺纹式连接器
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741813188892
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741813188892