芯数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 |
端子编号 | 6-2 | 6-3 | 6-5 | 9-6 | 9-8 | 12-12 |
端子排列图 插孔:嵌合面的视角 插针:焊接侧的视角 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
额定电流 | 2A | |||||
额定电压 AC V RMS | 300V | 150V | 300V | 200V | 300V | |
耐电压 AC V RMS | 900V | 500V | 900V | 700V | 900V | |
接触电阻 | 8mΩ Max | |||||
绝缘电阻 | DC500V 1000MΩ Min | |||||
使用温度范围 | 零下25 ℃~零上85 ℃ | |||||
适合电线 | AWG#24Max/ 0.2mm2Max/ 外径0.8Max |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|