产品概述
PRC04系列采用易操作的推挽式连接方式,以其耐震动耐冲击的优点,可稳定传输信号或者电源供给。
外壳材质使用铝合金,重量轻巧而且牢固。
产品特点
1,PRC04系列连接器采用高可靠性且中型多芯的设计,广泛用于以测量设备为主的工业用途;
2,实现了直径约40mm的连接器中多达37芯的高密度设计;
3,采用简单准确的单触式(按压式)拆装方式
4,耐震动型与耐冲击性有益,可稳定传输信号或者电源
5,焊接接线方式,无需专用工具即可进行作业
规格概述
1,材料以及表面处理

2,型号构成

使用方法
使用案例
FA行业

品牌介绍
多治见无线电机株式会社是位于日本东京涩谷区的一家公司,主要以生产制造,以及销售连接器为主的企业。主营产品是光连接器(防水性的光电气复合连接器以及光多芯连接器)及配件,圆形连接器(防水性连接器&非防水的快速锁定连接器)及配件,矩形连接器(主要面向车辆搭载)以及其配件以及同轴连接器。
规格表
8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 37 |
16-8A | 20S-12 | 16-14 | 20S-19 | 26S-21 | 26S-37 |
 |  |  |  |  |  |
10A Max | 5A Max | 4A Max | 10A Max | 3A Max |
400V Max | 350V Max | 400V Max |
1200V | 1000V | 1200V |
5mΩ Max |
DC500V 2000MΩ Min |
1000次Max |
零下25 ℃~零上85 ℃ |
AWG#16Max/1.25mm2Max | AWG#20Max/0.5mm2Max | AWG#16Max/1.25mm2Max | AWG#20Max/0.5mm2Max |
焊接 |
尺寸图
1,直通型插头

插头
|
|
16-8A | 8 | PRC04-12A16-8AF12.5 | 28 | 55.5 | 12.5 | 43.4 |
PRC04-12A16-8AM12.5 | 40 |
16-14 | 14 | PRC04-12A16-14F12.5 | 43 |
PRC04-12A16-14M12.5 | 39 |
20S-12 | 12 | PRC04-12A20S-12F14.5 | 34 | 63.5 | 14.5 | 69 |
PRC04-12A20S-12M14.5 | 73 |
20S-19 | 19 | PRC04-12A20S-19F14.5 | 67 |
PRC04-12A20S-19M14.5 | 61 |
26S-21 | 21 | PRC04-12A26S-21F18.0 | 40.8 | 71 | 18 | 116 |
PRC04-12A26S-21M18.0 | 103 |
26S-37 | 37 | PRC04-12A26S-37F18.0 | 111 |
PRC04-12A26S-37M18.0 | 98 |
2,BH形面板安装型插座

BH形面板安装型插座
|
|
16-8A | 8 | PRC04-23A16-8AM | 2 | 13.5 | 25.5 | 25 | 20 | 21 P=1 | 26 | 3.4 | 24 |
PRC04-23A16-8AF | 27.5 |
16-14 | 14 | PRC04-23A16-14M | 22.5 |
PRC04-23A16-14F | 27 |
20S-12 | 12 | PRC04-23A20S-12M | 2.5 | 14 | 26 | 32 | 25 | 26 P=1 | 32 | 2 | 42 |
PRC04-23A20S-12F | 47.5 |
20S-19 | 19 | PRC04-23A20S-19M | 39.5 |
PRC04-23A20S-19F | 46 |
26S-21 | 21 | PRC04-23A26S-21M | 38 | 31 | 32 P=1 | 38 | 59 |
PRC04-23A26S-21F | 69 |
26S-37 | 37 | PRC04-23A26S-37M | 55 |
PRC04-23A26S-37F | 67 |
3,SF形面板安装型插座

SF形面板安装型插座
|
|
16-8A | 8 | PRC04-21A16-8AM | 2 | 13.5 | 25.5 | 21 | 21.5 | 28 | 3.4 | 19 |
PRC04-21A16-8AF | 22.5 |
16-14 | 14 | PRC04-21A16-14M | 18 |
PRC04-21A16-14F | 22 |
20S-12 | 12 | PRC04-21A20S-12M | 2.5 | 14 | 26 | 26 | 26 | 33 | 3.9 | 29 |
PRC04-21A20S-12F | 35.5 |
20S-19 | 19 | PRC04-21A20S-19M | 28 |
PRC04-21A20S-19F | 34 |
26S-21 | 21 | PRC04-21A26S-21M | 32 | 31 | 38 | 43.5 |
PRC04-21A26S-21F | 53 |
26S-37 | 37 | PRC04-21A26S-37M | 39.5 |
PRC04-21A26S-37F | 52 |
4,中继型插座

中继型插座
|
|
16-8A | 8 | PRC04-32A16-8AF12.5 | 25 | 50 | 12.5 | 36 |
PRC04-32A16-8AM12.5 | 32.5 |
16-14 | 14 | PRC04-32A16-14F12.5 | 35 |
PRC04-32A16-14M12.5 | 30.5 |
20S-12 | 12 | PRC04-32A20S-12F14.5 | 32 | 58.5 | 14.5 | 59 |
PRC04-32A20S-12M14.5 | 54 |
20S-19 | 19 | PRC04-32A20S-19F14.5 | 58 |
PRC04-32A20S-19M14.5 | 51 |
26S-21 | 21 | PRC04-32A26S-21F18.0 | 38 | 65.5 | 18 | 97 |
PRC04-32A26S-21M18.0 | 87 |
26S-37 | 37 | PRC04-32A26S-37F18.0 | 95 |
PRC04-32A26S-37M18.0 | 84 |
5,面板安装型加工尺寸图
BH形面板安装型插座
|
16-8A,14 | 21.2 | 20.2 | 9.6 |
20S-12,19 | 26.2 | 25.2 | 12.1 |
26S-21,37 | 32.2 | 31.2 | 15.1 |
SF形面板安装型插座
|
16-8A,14 | 21.5 | 21.3 | 3.4 |
20S-12,19 | 26 | 26.3 | 3.9 |
26S-21,37 | 31 | 32.3 | 3.9 |