DN シリーズ
項目 | 規格値 |
---|---|
使用温度範囲 | -55~+85℃ |
電流容量 | 3A |
定格電圧 | AC200V |
絶縁抵抗 | DC500Vにて5000MΩ以上 |
接触抵抗 | DC100mAにて20mΩ以下 |
耐電圧 | AC1000Vr.m.s1分間 |
製品規格
部品名 | 材質 | 色・処理 |
---|---|---|
プラグケース | アルミ合金ダイカスト | 銀色塗装 |
絶縁物 | PBT樹脂 ※ | 黒色 |
端子 | 銅合金 | ニッケルめっき+部分金 めっき |
材質・処理
DN10-36S(50)
ライトアングルディップ雌コネクタ
ライトアングルディップ雌コネクタの寸法図
単位:mm
製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10-20S(50) | 225-0015-0 50 | 20 | 32 | 38.9 | 22.86 | ○ |
DN10-36S(50) | 225-0002-9 50 | 36 | 52.3 | 59.2 | 43.18 |
DN30-36P(50)
圧接雄コネクタ
圧接雄コネクタの寸法図
単位:mm
製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
DN30-36P(50) | 225-0027-0 50 | 36 | 55.68 | 49.4 | 51.7 | ○ |
DN50-36P
圧着雄コネクタ
圧着雄コネクタの寸法図
単位:mm
製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
DN50-26P | 225-0004-4 | 26 | 42.98 | 30.48 | 39 | ○ |
DN50-50P | 225-0006-0 | 50 | 73.46 | 60.96 | 69.48 |
DN20B-36S(50)
ストレートディップ雌コネクタ
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|