连接器 BNC系列 BNC型同轴连接器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器 BNC系列 BNC型同轴连接器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ BNC系列作为50Ω类同轴连接器,用途最为广泛。
▪ 采用小型轻便容易拆装的卡口锁定连接机构,常用作需频繁拆装的设备的接口。
▪ 另外,在使用75Ω电缆的情况下,请在使用频率200 MHz以下使用。
▪ 在超过200 MHz的情况下,请使用BNC75系列。
▪ BNC系列和BNC75系列具有兼容性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
同轴连接器
>
连接器 BNC系列 BNC型同轴连接器
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741827456985
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741827456985