产品概述
第一电子工业CE01系列压接型圆形防水连接器,是根据JIS B 6015标准而设计,具有IP67级防水防尘功能,耐环境性能优异。
常用于有水滴、切削油的工作机械及FA相关装置、或在多粉尘等恶劣环境下使用设备的外部接线。
产品特点
 | | 1、规格多样 与D/MS系列类似,CE05系列产品同样采用 可分离背壳结构,插头单体可通过与不同类型背壳 组合后调整电缆出线方向,或直通或弯角 |
| | |
 | | 2、带保护电路的顺控结构 连接器中配备1个带和外壳导通的接地端子 嵌合时接地端子先接触,而脱离时最后分离 |
| | |
 | | 3、IP67防水结构 在D/MS系列的基础上增加了防水功能 嵌合时防水防尘等级可达IP67 有效防止水滴、粉尘以及切削油等侵入 |
规格概述
基本规格
#20 | #16 | #12 | #8 |
5A | 13A | 23A | 46A |
8 | 4 | 2 | 0.6 |
AC200V(r.m.s)/DC250V |
AC500V(r.m.s)/DC700V |
AC900V(r.m.s)/DC1250V |
AC1000V(r.m.s) 1分钟 |
AC2000V(r.m.s) 1分钟 |
AC2800V(r.m.s) 1分钟 |
DC500V时测定值 5000MΩ以上 |
-55℃~+125℃ |
相对湿度95%以下 |
材质/表面处理
|
外壳 | 铝合金 | 镀锌黑色铬酸盐光泽处理 |
耦合环 |
插芯 | 聚酯类树脂 | 灰色(UL94V-0) |
端子 | 铜合金 | 镀银 |
接地片 |
固定环 | 氯丁橡胶/乙丙橡胶 | 黑色 |
垫圈 | 合成橡胶 | 黑色 |
使用案例
相关产品
规格表
尺寸图
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。