产品概述
第一电子工业CE05系列焊接型圆形防水连接器,是为满足工业设备(机床等)出口欧洲时所需安全规格要求而开发设计的。
符合MIL-DTL-5015规格,因此可与其他同等规格连接器兼容(同品牌的D/MS系列等)。
本系列获得了EU(欧洲联合)公认的TUV Rheinland认证,同时也已获得美国UL认证。
|
TUV | DIN VDE 0627 <EN61984> | R50082122 R50082065 R50082069 R50082124 |
UL | UL1977 | E72124 |
产品特点
 | | 1、规格多样 与D/MS系列类似,CE05系列产品同样采用 可分离背壳结构,插头单体可通过与不同类型背壳 组合后调整电缆出线方向,或直通或弯角 |
| | |
 | | 2、带保护电路的顺控结构 连接器中配备1个带和外壳导通的接地端子 嵌合时接地端子先接触,而脱离时最后分离 |
| | |
 | | 3、IP67防水结构 在D/MS系列的基础上增加了防水功能 嵌合时防水防尘等级可达IP67 有效防止水滴、粉尘以及切削油等侵入 |
规格概述
基本规格
#16 | #12 | #8 | #4 |
13A | 23A | 46A | 80A |
AC2000V~3000V(r.m.s) 1分钟 |
DC500V时测定值 5000MΩ以上 |
-55℃~+125℃ |
适用电线
|
|
#16 | φ1.76 | #22~#16 | 1.25mm2 | 1.6mm |
#12 | φ2.70 | #14~#12 | 3.50mm2 | 2.5mm |
#8 | φ4.70 | #10~#8 | 8.00mm2 | 4.5mm |
#4 | φ7.50 | #6~#4 | 22.00mm2 | 7.0mm |
材质/表面处理
|
外壳 | 铝合金 | 镀锌黑色铬酸盐光泽处理 |
耦合环 |
插芯 | 合成树脂 | 黑色(UL94V-0) |
端子 | 铜合金 | 镀银 |
垫片 | 合成橡胶 | 黑色 |
螺丝 | 铜合金 | 镀镍 |
固定环 |
垫圈 |
使用案例
相关产品
规格表
尺寸图